ZHCSYM3A July 2025 – August 2025 CC3300MOD , CC3301MOD
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 1V8_IN | 3V3_IN | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | ||||
| 连续 TX(1) | 1 DSSS | TX 功率 = 18.4dBm | 92 | 250 | 290(1) | mA | |
| 6 OFDM | TX 功率 = 18dBm | 105 | 170(1) | 250 | 290(1) | ||
| 54 OFDM | TX 功率 = 15.5dBm | 111 | 180 | ||||
| HT MCS0 | TX 功率 = 18dBm | 105 | 245 | ||||
| HT MCS7 | TX 功率 = 15.5dBm | 110 | 180 | ||||
| HE MCS0 | TX 功率 = 18dBm | 105 | 240 | ||||
| HE MCS7 | TX 功率 = 15.5dBm | 110 | 180 | ||||
| 连续 RX | 62 | 0 | mA | ||||
| 持续侦听(信标) | 55.5 | 0 | |||||