ZHCSYM3A July 2025 – August 2025 CC3300MOD , CC3301MOD
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 信号名称 | 类型 | 方向 (I/O) | 电压电平 | 关断状态 | 上电后状态 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GND | GND | GND | ||||
2 | GND | GND | GND | ||||
3 | SDIO CLK | 数字 | I | 1.8V | HiZ | HiZ | SDIO 时钟或 SPI 时钟 |
4 | SDIO CMD | 数字 | I/O | 1.8V | HiZ | HiZ | SDIO 命令或 SPI PICO |
5 | SDIO_D3 | 数字 | I/O | 1.8V | HiZ | PU | SDIO 数据 D3 或 SPI CS |
6 | SDIO_D2 | 数字 | I/O | 1.8V | HiZ | HiZ | SDIO 数据 D2 |
7 | SDIO_D1 | 数字 | I/O | 1.8V | HiZ | HiZ | SDIO 数据 D1 |
8 | SDIO_D0 | 数字 | I/O | 1.8V | HiZ | HiZ | SDIO 数据 D0 或 SPI POCI |
9 | Logger3 | 数字 | O | 1.8V | PU | PU | 跟踪程序(UART TX 调试记录器) |
10 | Host_IRQ_WL3 | 数字 | O | 1.8V | PD | 0 | 向主机发送的 WLAN 中断请求 |
11 | Host_IRQ_BLE | 数字 | O | 1.8V | PD | PD | 保留供将来使用 |
12 | SWDIO | 数字 | I/O | 1.8V | PU | PU | 串行线调试 I/O |
13 | SWCLK | 数字 | I | 1.8V | PD | PD | 串行线调试时钟 |
14 | GND | GND | GND | ||||
15 | GND | GND | GND | ||||
16 | GND | GND | GND | ||||
17 | nReset | 数字 | I | 1.8V | PD | PD | 用于启用或禁用器件的复位线路(低电平有效) |
18 | SLOW_CLK_IN | 数字 | I | 1.8V | PD | PD | 32.768kHZ RTC 时钟输入 |
19 | VPP_IN | POW | 1.8V OTP 编程输入电源 | ||||
20 | GND | GND | GND | ||||
21 | GND | GND | GND | ||||
22 | GND | GND | GND | ||||
23 | RF_OUT | RF | I/O | 低功耗蓝牙和 WLAN 2.4GHz RF 端口 | |||
24 | GND | GND | GND | ||||
25 | GND | GND | GND | ||||
26 | GND | GND | GND | ||||
27 | GND | GND | GND | ||||
28 | GND | GND | GND | ||||
29 | GND | GND | GND | ||||
30 | GND | GND | GND | ||||
31 | GND | GND | GND | ||||
32 | GND | GND | GND | ||||
33 | GND | GND | GND | ||||
34 | GND | GND | GND | ||||
35 | GND | GND | GND | ||||
36 | GND | GND | GND | ||||
37 | 3V3_IN | POW | VDD PA 电压 | ||||
38 | 3V3_IN | POW | VDD PA 电压 | ||||
39 | GND | GND | GND | ||||
40 | GND | GND | GND | ||||
41 | GND | GND | GND | ||||
42 | GND | GND | GND | ||||
43 | GND | GND | GND | ||||
44 | GND | GND | GND | ||||
45 | COEX_PRIORITY2 | 数字 | I | 1.8V | PU | PU | 外部共存接口:优先级 |
46 | COEX_REQ2 | 数字 | I | 1.8V | PU | PU | 外部共存接口:请求 |
47 | COEX_GRANT2 | 数字 | O | 1.8V | PD | PD | 外部共存接口:授权 |
48 | UART RTS | 数字 | O | 1.8V | PU | PU | 器件 RTS 信号:低功耗蓝牙 HCI 的流控制 |
49 | UART CTS | 数字 | I | 1.8V | PU | PU | 器件 CTS 信号:低功耗蓝牙 HCI 的流控制 |
50 | UART RX | 数字 | I | 1.8V | PU | PU | 用于低功耗蓝牙 HCI 的 UART RX |
51 | UART TX | 数字 | O | 1.8V | PU | PU | 用于低功耗蓝牙 HCI 的 UART TX |
52 | ANT_SEL2 | 数字 | O | 1.8V | PD | PD | 天线选择控制线路 |
53 | 1V8_IN | POW | 模拟和数字的主电源电压 — VDD_MAIN_IN、VDDA_IN1、VDDA_IN2、VIO | ||||
54 | 1V8_IN | POW | 模拟和数字的主电源电压 — VDD_MAIN_IN、VDDA_IN1、VDDA_IN2、VIO | ||||
55 | GND | GND | GND | ||||
56 | GND | GND | GND | ||||
57 | GND | GND | GND | ||||
58 | GND | GND | GND | ||||
59 | GND | GND | GND | ||||
60 | GND | GND | GND | ||||
61 | GND | GND | GND | ||||
| 62 | GND | GND | GND | ||||
63 | GND | GND | GND | ||||
64 | GND | GND | GND | ||||
65 | GND | GND | GND |