ZHCSYM3A July 2025 – August 2025 CC3300MOD , CC3301MOD
PRODUCTION DATA
TI 的 CC3300MOD 和 CC3301MOD 模块已通过 FCC、IC、ETSI/CE、日本 MIC 认证。该模块还获得 Wi-Fi CERTIFIED™ 认证,支持 Wi-Fi Alliance® 成员申请证书转让。基于 TI CC330xMOD 器件构建产品的 TI 客户可节省每个产品系列的测试成本和时间。表 7-1 显示了 CC3301MOD 模块的认证列表。
| 监管机构 | 规格 | ID(如果适用) |
|---|---|---|
| FCC(美国) | 器件 15C + MPE FCC 射频暴露 | Z64-CC33SBMOD |
| IC/ISED(加拿大) | RSS-102 (MPE) 和 RSS-247(Wi-Fi、蓝牙) | 451I-CC33SBMOD |
| ETSI/CE(欧洲) | EN300328 v2.2.2(2.4GHz Wi-Fi、蓝牙) | — |
| EN62311:2020(MPE) | — | |
| EN301489-1 v2.2.3(通用 EMC) | — | |
| EN301489-17 v3.3.1 (EMC) | — | |
| EN62368-1 | — | |
MIC(日本) | ORRE 条款 49-20 | 201-250389(测试等级:01) |
| 201-250390(测试等级:00) |