ZHCSX88D October 2024 – December 2025 CC2755P10 , CC2755R10
PRODMIX
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fSCL | SCL 时钟频率 | 0 | 400 | kHz | ||
| tHD,STA | 保持时间(重复)启动 | fSCL = 100kHz | 4.0 | µs | ||
| tHD,STA | 保持时间(重复)启动 | fSCL > 100kHz | 0.6 | µs | ||
| tSU,STA | 一个针对重复启动的建立时间 | fSCL = 100kHz | 4.7 | µs | ||
| tSU,STA | 一个针对重复启动的建立时间 | fSCL > 100kHz | 0.6 | µs | ||
| tHD,DAT | 数据保持时间 | 0 | µs | |||
| tSU,DAT | 数据设置时间 | fSCL = 100kHz | 250 | ns | ||
| tSU,DAT | 数据设置时间 | fSCL > 100kHz | 100 | ns | ||
| tSU,STO | 停止的建立时间 | fSCL = 100kHz | 4.0 | µs | ||
| tSU,STO | 停止的建立时间 | fSCL > 100kHz | 0.6 | µs | ||
| tBUF | 停止和启动条件之间的总线空闲时间 | fSCL = 100kHz | 4.7 | µs | ||
| tBUF | 停止和启动条件之间的总线空闲时间 | fSCL > 100kHz | 1.3 | µs | ||
| tSP | 由输入抗尖峰脉冲滤波器进行抑制的尖峰的脉冲持续时间 | 50 | ns | |||