ZHCSX88D October 2024 – December 2025 CC2755P10 , CC2755R10
PRODMIX
CC27xx 器件支持使用高达 1MB 的非易失性(闪存)存储器来存储代码和数据。闪存存储器是系统内可编程和可擦除的存储器。该器件支持双闪存组(每个闪存组最多 512kB),以便在擦除/写入一个闪存组时从另一个闪存组进行读取/执行。特殊的闪存扇区包含客户配置 (CCFG) 和安全配置 (SCFG) 部分,系统 ROM 引导代码和 TI 提供的驱动程序使用这些部分来配置器件。CCFG 和 SCFG 配置是使用器件配置 SysConfig 工具生成的。
最高 162KB 的超低泄漏系统静态 RAM (SRAM) 可用于存储数据和执行代码。默认情况下,允许在待机功耗模式下保留 SRAM 内容,其中包括待机模式功耗数值。奇偶校验检查用于检测存储器中的位错误,是一项可选的内置功能,旨在减少芯片级软错误并提高可靠性。启用 SRAM 奇偶校验后,SRAM 大小限制为 144KB。
定期启动器件后,用户应用程序可以使用硬件机制来清除 SRAM。为了在从非易失性存储器执行代码时提高代码执行速度并降低功耗,默认会启用 4 路组关联 8KB 高速缓存,用于缓存和预取由系统 CPU 读取的指令。
系统 ROM 包括器件引导代码固件,该固件是在器件上电或复位时执行的第一段代码。系统 ROM 负责执行器件启动例程、初始器件修整和器件安全功能,包括安全启动操作和器件生命周期管理。系统 ROM 还包含可用于器件初始编程的串行(SPI 和 UART)引导加载程序。系统 ROM 固件包含获得 APACHE-2.0 许可的开源 MCUBoot 软件。请参阅软件许可和声明部分中的相应许可条款和声明信息。一些系统 ROM 固件获得了 BSD-3-clause 许可。