ZHCSX88D October 2024 – December 2025 CC2755P10 , CC2755R10
PRODMIX
| 型号 | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般参数 | |||||||
| R 型号 | 最大输出功率 | 通过集成平衡-非平衡变压器输送到单端 50Ω 负载 | 10 | dBm | |||
| 输出功率可编程范围 | 通过集成平衡-非平衡变压器输送到单端 50Ω 负载 | 30 | dB | ||||
| P 型号 | 最大输出功率 | 通过集成平衡-非平衡变压器输送到单端 50Ω 负载 | 20 | dBm | |||
| 输出功率可编程范围 | 通过集成平衡-非平衡变压器输送到单端 50Ω 负载 | 40 | dB | ||||