ZHCSQ48A March   2022  – April 2025 CC1311R3

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 功能方框图
  6. 器件比较
  7. 引脚配置和功能
    1. 6.1 引脚图 – RGZ 封装(顶视图)
    2. 6.2 信号说明 – RGZ 封装
    3. 6.3 引脚图 – RKP 封装(顶视图)
    4. 6.4 信号说明 – RKP 封装
    5. 6.5 未使用的引脚和模块的连接
  8. 规格
    1. 7.1  绝对最大额定值
    2. 7.2  ESD 等级
    3. 7.3  建议运行条件
    4. 7.4  电源和模块
    5. 7.5  功耗 - 电源模式
    6. 7.6  功耗 - 无线电模式
    7. 7.7  非易失性(闪存)存储器特性
    8. 7.8  热阻特性
    9. 7.9  射频频带
    10. 7.10 861MHz 至 1054MHz - 接收 (RX)
    11. 7.11 861MHz 至 1054MHz - 发送 (TX) 
    12. 7.12 861MHz 至 1054MHz - PLL 相位噪声宽带模式
    13. 7.13 861MHz 至 1054MHz - PLL 相位噪声窄带模式
    14. 7.14 359MHz 至 527MHz - 接收 (RX)
    15. 7.15 359MHz 至 527MHz - 发送 (TX) 
    16. 7.16 359MHz 至 527MHz - PLL 相位噪声
    17. 7.17 时序和开关特性
      1. 7.17.1 复位时序
      2. 7.17.2 唤醒时间
      3. 7.17.3 时钟规格
        1. 7.17.3.1 48MHz 晶体振荡器 (XOSC_HF)
        2. 7.17.3.2 48MHz RC 振荡器 (RCOSC_HF)
        3. 7.17.3.3 32.768kHz 晶体振荡器 (XOSC_LF)
        4. 7.17.3.4 32kHz RC 振荡器 (RCOSC_LF)
      4. 7.17.4 同步串行接口 (SSI) 特性
        1. 7.17.4.1 同步串行接口 (SSI) 特性
        2.       40
      5. 7.17.5 UART
        1. 7.17.5.1 UART 特性
    18. 7.18 外设特性
      1. 7.18.1 ADC
        1. 7.18.1.1 模数转换器 (ADC) 特性
      2. 7.18.2 DAC
        1. 7.18.2.1 数模转换器 (DAC) 特性
      3. 7.18.3 温度和电池监测器
        1. 7.18.3.1 温度传感器
        2. 7.18.3.2 电池监测器
      4. 7.18.4 比较器
        1. 7.18.4.1 持续时间比较器
      5. 7.18.5 GPIO
        1. 7.18.5.1 GPIO 直流特性
    19. 7.19 典型特性
      1. 7.19.1 MCU 电流
      2. 7.19.2 RX 电流
      3. 7.19.3 TX 电流
      4. 7.19.4 RX 性能
      5. 7.19.5 TX 性能
      6. 7.19.6 ADC 性能
  9. 详细说明
    1. 8.1  概述
    2. 8.2  系统 CPU
    3. 8.3  无线电(射频内核)
      1. 8.3.1 专有无线电格式
    4. 8.4  存储器
    5. 8.5  加密
    6. 8.6  计时器
    7. 8.7  串行外设和 I/O
    8. 8.8  电池和温度监测器
    9. 8.9  电压电源域
    10. 8.10 µDMA
    11. 8.11 调试
    12. 8.12 电源管理
    13. 8.13 时钟系统
    14. 8.14 网络处理器
  10. 应用、实施和布局
    1. 9.1 参考设计
    2. 9.2 结温计算
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 器件命名规则
    2. 10.2 工具与软件
      1. 10.2.1 SimpleLink™ 微控制器平台
    3. 10.3 文档支持
    4. 10.4 支持资源
    5. 10.5 商标
    6. 10.6 静电放电警告
    7. 10.7 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • RGZ|48
  • RKP|40
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

861MHz 至 1054MHz - 发送 (TX) 

除非另有说明,否则相关数据都是在 Tc = 25°C、VDDS = 3.0V、启用
直流/直流转换器且使用 2-GFSK、50kbps、±25kHz 偏差的条件下基于 CC1311-R3EM-5XD7793 参考设计测得。所有测量都在天线输入端通过组合的 RX 和 TX 路径执行。
所有测量都是在传导条件下执行的。 (1)
 
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
一般参数
最大输出功率,升压模式 VDDR = 1.95V
升压模式的最小电源电压 (VDDS) 为 2.1V
868MHz 和 915MHz
14 dBm
最大输出功率 868MHz 和 915MHz 13 dBm
输出功率可编程范围 868MHz 和 915MHz 24 dB
输出功率随温度的变化 +10dBm 设置
在建议的工作温度范围内测试
±2 dB
输出功率随温度的变化
升压模式
+14dBm 设置
在建议的工作温度范围内测试
±1.5 dB
杂散发射和谐波
杂散发射(不包括谐波)(2) 30MHz 至 1GHz +14dBm 设置
ETSI 限制频带
< -54 dBm
+14dBm 设置
ETSI 超出限制频带
< -36 dBm
1GHz 至 12.75GHz
(超出 ETSI 限制频带)
+14dBm 设置
在 1MHz 带宽 (ETSI) 中测得
< -30 dBm
带外杂散发射,915MHz(2) 30MHz 至 88MHz
(在 FCC 限制频带内)
14dBm 设置 < -56 dBm
88MHz 至 216MHz
(在 FCC 限制频带内)
14dBm 设置 < -52 dBm
216MHz 至 960MHz
(在 FCC 限制频带内)
14dBm 设置 < -50 dBm
960MHz 至 2390MHz 及 2483.5MHz 以上(在 FCC 限制频带内) 14dBm 设置 <-42 dBm
1GHz 至 12.75GHz
(超出 FCC 限制频带)
14dBm 设置 < -40 dBm
带外杂散发射,920.6/928MHz(2) 低于 710MHz
(ARIB T-108)
+14dBm 设置 < -36 dBm
710MHz 至 900MHz
(ARIB T-108)
+14dBm 设置 < -55 dBm
900MHz 至 915MHz
(ARIB T-108)
+14dBm 设置 < -55 dBm
930MHz 至 1000MHz
(ARIB T-108)
+14dBm 设置 < -55 dBm
1000MHz 至 1215MHz
(ARIB T-108)
+14dBm 设置 < -45 dBm
高于 1215MHz
(ARIB T-108)
+14dBm 设置 < -30 dBm
谐波 二次谐波 +14dBm 设置,868MHz < -30 dBm
+14dBm 设置,915MHz < -30
三次谐波 +14dBm 设置,868MHz < -30 dBm
+14dBm 设置,915MHz < -42
四次谐波 +14dBm 设置,868MHz < -30 dBm
+14dBm 设置,915MHz < -30
五次谐波 +14dBm 设置,868MHz < -30 dBm
+14dBm 设置,915MHz < -42
相邻信道功率
相邻信道功率,常规 14dBm PA 相邻信道,20kHz 偏移。9.6kbps,h=0.5 12.5dBm 设置。868.3MHz。14kHz 信道带宽 -23 dBm
备用信道功率,常规 14dBm PA 备用信道,40kHz 偏移。9.6kbps,h=0.5 12.5dBm 设置。868.3MHz。14kHz 信道带宽 -30 dBm
为确保符合法规要求,某些频率、数据速率和调制格式的组合需要使用外部晶体负载电容器。更多详细信息,请参阅器件勘误表。
适用于需要满足 EN 300 220、EN 303 131、EN 303 204、FCC CFR47 第 15 部分和 ARIB STD-T108 标准的系统。