ZHCSQ48A March 2022 – April 2025 CC1311R3
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
SimpleLink™ CC1311R3 器件是一款多协议 Sub-1GHz 无线微控制器 (MCU),支持以下协议:IEEE 802.15.4g、支持 IPv6 的智能对象 (6LoWPAN)、mioty、专有系统(包括 TI 15.4-Stack (Sub-1GHz))。CC1311R3基于 Arm® Cortex® M4 主处理器,针对 电网基础设施、楼宇自动化、零售自动化、个人电子产品 和 医疗应用 中的低功耗无线通信和高级传感功能进行了优化。
CC1311R3 具有由 Arm® Cortex® M0 驱动的软件定义无线电,支持多个物理层和射频标准。该器件支持在 143MHz 至 176MHz、287MHz 至 351MHz、359MHz 至 527MHz、861MHz 至 1054MHz 和 1076MHz 至 1315MHz 频段运行。CC1311R3 具有高效的内置 Pa,在电流消耗为 24.9mA 时 TX 支持 +14dBm 的输出功率。在 RX 中且在数据速率为 2.5kbps 的 SimpleLink™ 远距离模式下,该器件具有 -121dBm 的灵敏度和 88dB 的屏蔽性能 (±10MHz)。
在采用 RTC 并保持 32KB RAM 时,CC1311R3 具有 0.7μA 的低休眠电流。
许多客户对产品生命周期的要求为 10 至 15 年或者更久,为了达到这一目标,TI 制定了产品生命周期政策,对产品的寿命和供货连续性作出承诺。
CC1311R3 器件是 SimpleLink™ MCU 平台的一部分,包括 Wi-Fi®、低功耗 Bluetooth®、Thread、Zigbee、Wi-SUN®、Amazon Sidewalk、mioty、Sub-1GHz MCU 和主机 MCU。CC1311R3 是可扩展产品系列(闪存为 32KB 至 704KB)的一部分,具有引脚对引脚兼容的封装选项。通用 SimpleLink™ CC13xx 和 CC26xx 软件开发套件 (SDK) 及 SysConfig 系统配置工具支持产品系列中各器件之间的迁移。SDK 随附了丰富的软件栈、应用示例和 SimpleLink™ Academy 培训课程。如需了解更多相关信息,请访问无线连接。
| 器件型号(1) | 封装 | 封装尺寸 |
|---|---|---|
| CC1311R31T0RGZR | VQFN (48) | 7.00mm × 7.00mm |
| CC1311R31T0RKPR | VQFN (40) | 5.00mm × 5.00mm |