ZHCS278G June   2011  – January 2026 CC1121

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 功能图
  6. 5 端子配置和功能
    1. 5.1 引脚图
    2. 5.2 引脚配置
  7. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值 #GUID-8A1DE4F5-4E49-477E-A98C-459BEC46A38F/LIT19484635 #GUID-8A1DE4F5-4E49-477E-A98C-459BEC46A38F/LIT89009562
    2. 6.2  处理额定值
    3. 6.3  建议运行条件(一般特性)
    4. 6.4  RHB 封装的热阻特性
    5. 6.5  RF 特性
    6. 6.6  监管标准
    7. 6.7  电流消耗(静态模式)
    8. 6.8  电流消耗(传输模式)
      1. 6.8.1 950MHz 频段(高性能模式)
      2. 6.8.2 868MHz、915MHz 和 920MHz 频段(高性能模式)
      3. 6.8.3 434MHz 频段(高性能模式)
      4. 6.8.4 169MHz 频段(高性能模式)
      5. 6.8.5 低功耗模式
    9. 6.9  电流消耗(接收模式)
      1. 6.9.1 高性能模式
      2. 6.9.2 低功耗模式
    10. 6.10 接收参数
      1. 6.10.1 一般接收参数(高性能模式)
      2. 6.10.2 950MHz 频段中的 RX 性能(高性能模式)
      3. 6.10.3 868MHz、915MHz 和 920MHz 频段中的 RX 性能(高性能模式)
      4. 6.10.4 434MHz 频段中的 RX 性能(高性能模式)
      5. 6.10.5 169MHz 频段 RX 性能(高性能模式)
      6. 6.10.6 低功耗模式下的 RX 性能
    11. 6.11 发送参数
    12. 6.12 PLL 参数
      1. 6.12.1 高性能模式
      2. 6.12.2 低功耗模式
    13. 6.13 时序要求
    14. 6.14 32MHz 晶体振荡器
    15. 6.15 32MHz 时钟输入 (TCXO)
    16. 6.16 32kHz 时钟输入
    17. 6.17 32kHz RC 振荡器
    18. 6.18 I/O 和复位
    19. 6.19 温度传感器
    20. 6.20 44
    21. 6.21 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1  方框图
    2. 7.2  频率合成器
    3. 7.3  接收器
    4. 7.4  发送器
    5. 7.5  无线电控制和用户接口
    6. 7.6  增强型无线电唤醒 (eWOR)
    7. 7.7  嗅探模式
    8. 7.8  天线分集
    9. 7.9  低功耗和高性能模式
    10. 7.10 WaveMatch
  9. 8 典型应用电路
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件和开发支持工具命名规则
    2. 9.2 开发支持
      1. 9.2.1 配置软件
    3. 9.3 文档支持
    4. 9.4 接收文档更新通知
    5. 9.5 支持资源
    6. 9.6 商标
    7. 9.7 静电放电警告
    8. 9.8 术语表
    9. 9.9 第三方产品免责声明
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

发送参数

TA = 25°C,VDD = 3.0V,fc = 869.5MHz(如无其他说明)

参数最小值典型值最大值单位条件
最大输出功率 +12dBm在 950MHz 时
 +14 dBm915MHz 和 920MHz 时
+15dBm915MHz 和 920MHz 且 VDD = 3.6V 时
 +15 dBm在 868MHz 时
+16dBm868MHz 且 VDD = 3.6V 时
 +15 dBm在 433MHz 时
+16dBm433MHz 且 VDD = 3.6V 时
 +15 dBm在 169MHz 时
+16dBm169MHz 且 VDD = 3.6V 时
最小输出功率 -11 dBm在精细步长范围内
-40dBm在粗略步长范围内
输出功率阶跃大小 0.4dB在精细步长范围内
相邻信道功率 -75 dBc4-GFSK 在 12.5kHz 信道中为 9.6kbps,434MHz 时以 100Hz 带宽测量(符合 FCC 第 90 部分掩码 D 标准)
 -58 dBc4-GFSK 在 12.5kHz 信道中 9.6kbps,以 8.75kHz 带宽测量(符合 ETSI 300 220 标准)
 -61 dBc2-GFSK 在 12.5kHz 信道中为 2.4kbps,1.2kHz 偏差
杂散发射
(不包括谐波)
 <-60 dBm 
谐波 使用 TI 参考设计以 +14dBm(或适用频段中允许的最大值,如果该值小于 +14dBm)进行传输。
发射根据以下标准测得:950MHz 频段中为 ARIB T-96;在 169MHz、433MHz 和 868MHz 频段中为 ETSI EN 300 220;在 450MHz 和 915MHz 频段中为 FCC 第 15.247 部分
如果 915MHz 频段中的四次谐波发射间隔较长(时长 >50ms),则需要额外滤波以满足 FCC 要求。
二次谐波,169MHz-39dBm
三次谐波,169MHz-58dBm
二次谐波,433MHz-56dBm
三次谐波,433MHz-51dBm
二次谐波,450MHz-60dBm
三次谐波,450MHz-45dBm
二次谐波,868MHz-40dBm
三次谐波,868MHz-42dBm
二次谐波,915MHz56dBuV/m
三次谐波,915MHz52dBuV/m
四次谐波,915MHz60dBuV/m
二次谐波,950MHz-58dBm
三次谐波,950MHz-42dBm
最佳负载  
868MHz、915MHz 和 920MHz 频段阻抗35 + j35Ω
433MHz 频段55 + j25Ω
169MHz 频段80 + j0Ω