ZHCS278G June   2011  – January 2026 CC1121

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 功能图
  6. 5 端子配置和功能
    1. 5.1 引脚图
    2. 5.2 引脚配置
  7. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值 #GUID-8A1DE4F5-4E49-477E-A98C-459BEC46A38F/LIT19484635 #GUID-8A1DE4F5-4E49-477E-A98C-459BEC46A38F/LIT89009562
    2. 6.2  处理额定值
    3. 6.3  建议运行条件(一般特性)
    4. 6.4  RHB 封装的热阻特性
    5. 6.5  RF 特性
    6. 6.6  监管标准
    7. 6.7  电流消耗(静态模式)
    8. 6.8  电流消耗(传输模式)
      1. 6.8.1 950MHz 频段(高性能模式)
      2. 6.8.2 868MHz、915MHz 和 920MHz 频段(高性能模式)
      3. 6.8.3 434MHz 频段(高性能模式)
      4. 6.8.4 169MHz 频段(高性能模式)
      5. 6.8.5 低功耗模式
    9. 6.9  电流消耗(接收模式)
      1. 6.9.1 高性能模式
      2. 6.9.2 低功耗模式
    10. 6.10 接收参数
      1. 6.10.1 一般接收参数(高性能模式)
      2. 6.10.2 950MHz 频段中的 RX 性能(高性能模式)
      3. 6.10.3 868MHz、915MHz 和 920MHz 频段中的 RX 性能(高性能模式)
      4. 6.10.4 434MHz 频段中的 RX 性能(高性能模式)
      5. 6.10.5 169MHz 频段 RX 性能(高性能模式)
      6. 6.10.6 低功耗模式下的 RX 性能
    11. 6.11 发送参数
    12. 6.12 PLL 参数
      1. 6.12.1 高性能模式
      2. 6.12.2 低功耗模式
    13. 6.13 时序要求
    14. 6.14 32MHz 晶体振荡器
    15. 6.15 32MHz 时钟输入 (TCXO)
    16. 6.16 32kHz 时钟输入
    17. 6.17 32kHz RC 振荡器
    18. 6.18 I/O 和复位
    19. 6.19 温度传感器
    20. 6.20 44
    21. 6.21 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1  方框图
    2. 7.2  频率合成器
    3. 7.3  接收器
    4. 7.4  发送器
    5. 7.5  无线电控制和用户接口
    6. 7.6  增强型无线电唤醒 (eWOR)
    7. 7.7  嗅探模式
    8. 7.8  天线分集
    9. 7.9  低功耗和高性能模式
    10. 7.10 WaveMatch
  9. 8 典型应用电路
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件和开发支持工具命名规则
    2. 9.2 开发支持
      1. 9.2.1 配置软件
    3. 9.3 文档支持
    4. 9.4 接收文档更新通知
    5. 9.5 支持资源
    6. 9.6 商标
    7. 9.7 静电放电警告
    8. 9.8 术语表
    9. 9.9 第三方产品免责声明
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

特性

  • 高性能、单芯片收发器
    • 出色的接收器灵敏度:
      • 1.2kbps 时为 -120dBm
      • 50kbps 时为 -110dBm
    • 阻断性能:10MHz 时为 86dB
    • 相邻信道选择性:60dB
    • 超低相位噪声性能:10kHz 偏移时
      为 -111dBc/Hz
  • 单独的 128 字节 RX 和 TX FIFO
  • WaveMatch:高级数字信号处理,可提升同步检测性能
  • 支持与 CC1190 器件无缝集成以获得更大的范围,灵敏度提升高达 3dB,输出功率提升高达 +27dBm
  • 电源
    • 宽电源电压范围(2.0V 至 3.6V)
    • 低电流消耗:
      • RX:RX 嗅探模式下为 2mA
      • RX:低功耗模式下峰值电流为 17mA
      • RX:高性能模式下峰值电流为 22mA
      • TX:+14dBm 时为 45mA
    • 断电:0.12μA(eWOR 计时器运行时为 0.5μA)
  • 高达 +16dBm 的可编程输出功率,步长为 0.4dB
  • 自动输出功率斜升
  • 可配置数据速率:1.2 至 200kbps
  • 支持的调制格式:2-FSK、
    2-GFSK、4-FSK、4-GFSK、MSK, OOK
  • 符合 RoHS 标准的 5mm x 5mm 无引线 QFN 32 引脚封装 (RHB)
  • 法规 – 适用于需要满足以下标准的系统:
    • 欧洲:ETSI EN 300 220,ETSI EN 54-25
    • US:FCC CFR47 第 15 部分,FCC CFR47 第 24 部分
    • 日本:ARIB STD-T108
  • 外设和支持功能
    • 增强型无线电唤醒功能,可实现自动低功耗接收轮询
    • 包含天线分集支持功能
    • 支持重新传输
    • 支持自动确认接收到的数据包
    • TCXO 支持和控制,也支持功耗模式
    • 先听后说 (Listen-Before-Talk, LBT) 系统的自动空闲信道评估 (CCA)
    • 内置编码增益支持,可扩大范围并提升稳健性
    • 数字 RSSI 测量
    • 温度传感器