ZHCSTD8C May 2021 – June 2026 BQ79652-Q1 , BQ79654-Q1 , BQ79656-Q1
PRODUCTION DATA
器件地址字节标识单个器件读取/写入命令的目标器件。对于广播、堆栈和广播反向命令帧,会省略该字节。所有响应帧都包含器件地址字节。在单器件读取/写入命令中,在 DIR0_ADDR(用于 CONTROL1[DIR_SEL] = 0 时的通信方向)或 DIR1_ADDR(用于 CONTROL1[DIR_SEL] = 1 时的通信方向)中包含匹配值的器件会响应命令。如果多个器件具有匹配的值,则所有这些器件都会响应,从而导致冲突。
| 命令帧 | 响应帧 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 位 | 位名称 | 说明 | 位名称 | 说明 | |
| DEV ADR | 7 | RSVD | 应始终写入 0 | RSVD | 应始终写入 0 |
| 6 | RSVD | 应始终写入 0 | RSVD | 应始终写入 0 | |
| 5 至 0 | 器件地址 | 设置器件地址,其范围为 0x00 至 0x3F | 器件地址 | 设置器件地址,其范围为 0x00 至 0x3F | |