ZHCSTD8C May 2021 – June 2026 BQ79652-Q1 , BQ79654-Q1 , BQ79656-Q1
PRODUCTION DATA
OT 和 UT 保护器具有多个由 OTUT_CTRL[OTUT_MODE1:0] 控制的运行模式,表 7-8 汇总了这些运行模式。为了启动 OTUT 保护器,MCU 设置 OTUT_CTRL[OTUT_GO] = 1。
| [OTUT_MOD1:0] | 运行模式 | 说明 |
|---|---|---|
| 0b00 | 停止 OT 和 UT 保护器 | 停止 OT 和 UT 保护器 |
| 0b01 | 轮询运行 | OT 和 UT 保护器遍历所有 GPIO 输入。会根据 OT 和 UT 阈值检查有效的 GPIO 输入(图 7-23)。 无论有效 GPIO 的数量有多少,轮询周期时序始终相同。对于无效的 GPIO 输入,数字逻辑会简单地忽略检测结果。 OT 保护器检测 OT 阈值和 OTCB 阈值。 |
| 0b10 | OT 和 UT BIST 运行 (诊断用途,有关详细信息,请参阅节 7.3.6.4) | OT 和 UT 比较器以及检测路径上的 BIST(内置自检)周期。 在该运行期间,来自主 ADC 或 AUX ADC 的温度(GPIO 通道)ADC 测量以及通过 OTUT 保护器进行的 OT 和 UT 检测不可用。 |
| 0b11 | 单通道运行 (诊断用途,有关详细信息,请参阅节 7.3.6.4) | 用于检查 OT 和 UT DAC。在该模式下,OT 和 UT 比较器被锁定到单个 GPIO 输入通道。通道被 OTUT_CTRL[OTUT_LOCK2:0] 锁定。 |
图 7-23 OT 和 UT 轮询模式