ZHCSTD8C May 2021 – June 2026 BQ79652-Q1 , BQ79654-Q1 , BQ79656-Q1
PRODUCTION DATA
寄存器地址的长度是两个字节。任何对无效寄存器地址的写入命令都会被忽略。对无效寄存器的任何读取都会返回 0x00 响应。对于发送到单个具有无效地址的寄存器或者作为命令的一部分发送到多个具有无效地址的寄存器的命令帧,情况都是如此。当对只具有一些无效地址的一组寄存器进行读取/写入寻址时,有效地址将正常响应,而无效地址将如前所述进行响应。
| 命令帧 | 响应帧 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 位 | 位名称 | 说明 | 位名称 | 说明 | |
| REG_ADR | 7 至 0 | 寄存器地址 (MSB) | 寄存器地址的目标或开头 | 寄存器地址 (MSB) | 寄存器地址的目标或开头 |
| 7 至 0 | 寄存器地址 (LSB) | 寄存器地址的目标或开头 | 寄存器地址 (LSB) | 寄存器地址的目标或开头 | |