ZHCSTD8C May 2021 – June 2026 BQ79652-Q1 , BQ79654-Q1 , BQ79656-Q1
PRODUCTION DATA
| 地址 | 0x0543 | |||||||
| 只读 | 位 7 | 位 6 | 位 5 | 位 4 | 位 3 | 位 2 | 位 1 | 位 0 |
| 名称 | GPIO8_FAIL | GPIO7_FAIL | GPIO6_FAIL | GPIO5_FAIL | GPIO4_FAIL | GPIO3_FAIL | GPIO2_FAIL | GPIO1_FAIL |
| 复位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GPIO1_FAIL 至 GPIO8_FAIL = | 指示 GPIO1 至 GPIO8 的 ADC 与 AUX ADC GPIO 测量诊断结果。 0 = 诊断通过 1 = 诊断失败。来自主 ADC 的 GPIO 与 AUX ADC 测量值大于 [GPIO_THR2:0] | |||||||