ZHCSE10V November 2013 – September 2025 BQ2961 , BQ2962
PRODUCTION DATA
图 5-1 2 节至 4 节串联电池组 BQ2961(顶视图)
图 5-2 2 节至 4 节串联电池组 BQ2962(顶视图)| 引脚 | 类型(1) | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | BQ2961 | BQ2962 | ||
| OUT | 8 | 7 | OA | 模拟输出驱动,用于过压故障信号;CMOS 输出高电平或漏极开路低电平有效 |
| PWPD | 9 | 9 | P | 德州仪器 (TI) 建议将外露焊盘连接到 PCB 上的 VSS。 |
| REG | 7 | 8 | OA | 稳压电源输出。需要使用外部陶瓷电容器来实现稳定性 |
| V1 | 5 | 5 | IA | 电池组底部第一个电芯正电压的检测输入 |
| V2 | 4 | 4 | IA | 电池组底部第二个电芯正电压的检测输入 |
| V3 | 3 | 3 | IA | 电池组底部第三个电芯正电压的检测输入 |
| V4 | 2 | 2 | IA | 电池组底部第四个电芯正电压的检测输入 |
| VDD | 1 | 1 | P | 电源输入 |
| VSS | 6 | 6 | P | 电气连接至集成电路接地端和电池组中最下方电芯的负极端子 |