ZHCSE10V November 2013 – September 2025 BQ2961 , BQ2962
PRODUCTION DATA
此终端连接到外部电容器,并提供稳压电源来为实时时钟集成电路等电路供电,或为需要良好稳压电源的功能供电。此引脚上的最大电流负载不得超过 IREG mA。
REG 输出包括过流保护,并使用电流限制保护电路,还可检测并保护由于外部负载短路而导致的过度功率耗散。该引脚需要将陶瓷 1µF 电容器连接到 VSS,来实现电源输出的更佳稳定性、防噪性能和 ESD 性能。该电容器必须放置在靠近 REG 引脚和 VSS 引脚的位置,便于连接。