ZHCSE10V November   2013  – September 2025 BQ2961 , BQ2962

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件比较表
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 引脚详情
        1. 7.3.1.1 输入感测电压,Vx
        2. 7.3.1.2 输出驱动,OUT
        3. 7.3.1.3 电源电压,VDD
        4. 7.3.1.4 稳压电源输出,REG
      2. 7.3.2 OUT 过压检测
      3. 7.3.3 稳压输出电压
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 正常模式
      2. 7.4.2 OVERVOLTAGE 模式
      3. 7.4.3 欠压模式
      4. 7.4.4 客户测试模式
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
  10. 电源相关建议
  11. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
  12. 11器件和文档支持
    1. 11.1 器件支持
      1. 11.1.1 第三方产品免责声明
    2. 11.2 接收文档更新通知
    3. 11.3 支持资源
    4. 11.4 商标
    5. 11.5 静电放电警告
    6. 11.6 术语表
  13. 12修订历史记录
  14. 13机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

详细设计过程

注:

在 PCB 测试或电芯连接期间,必须首先连接器件 VSS。如果不这样做,则可能会损坏 REG 引脚。

  1. 如果无法首先连接 VSS 引脚,则需要添加一个最小 5Ω、最大 10Ω 的电阻器(参考原理图 图 8-2 中使用了一个 5Ω 电阻器),使其与 REG 电容器串联。当 VSS 悬空时,REG 电容器始终会充电至 VDD 电压。最终连接 VSS 时,REG 电容器将放电。串联添加小电阻器可降低电流强度,并避免对 REG 引脚造成任何潜在损坏。5Ω 电阻器可与 REG 连接电路进行串联(如图 8-2 中所示)或与 REG 电容器进行串联(如图 8-3 中所示)。将电阻器与 REG 电路串联会导致 VREG 出现较小的压降(例如:使用 5Ω 电阻器时,IREG mA 的最大负载的 VREG 将下降 5mV),但这样的连接可以再次保护 REG 电容器或连接到 REG 引脚的外部滤波电容器的浪涌电流放电。如果外部电路使用的滤波电容器远小于 REG 电容器,则将电阻器与 REG 电容器串联是避免 VREG 产生额外下降的替代方案。
  2. 连接 VSS 后,该器件允许将随机电芯连接到 Vx 引脚。
  3. 电芯应连接到较低的 Vn 引脚;未使用的 Vn 引脚应短接到 (V n-1) 引脚。有关详细信息,请参阅图 8-2
    BQ2961 BQ2962 3 节串联 BQ2961 和 BQ2962 原理图图 8-2 3 节串联 BQ2961 和 BQ2962 原理图
  4. 可以将齐纳二极管添加到 VSS 的 REG 引脚,如图 8-3 中所示。如果在现场使 VSS 悬空是风险问题,则建议对连接到 REG 引脚的电路进行。当 VSS 悬空时(在未首先连接 VSS 或 BAT– 线断开导致系统故障的电芯连接期间),REG 电压始终上拉至 VDD。在 4 节串联配置中,且在 VSS 悬空时,REG 电压可达到约 16V。添加齐纳二极管可将 REG 电压钳位到连接到 REG 引脚的外部电路的安全水平。如果 REG 引脚短接至 OUT 引脚或任何其他高电压输出终端,使用齐纳二极管也可以保护外部电路。如果使用齐纳二极管,TI 建议使用 BQ296xxx 器件将二极管放置在电池侧,以实现对 REG 引脚以及在悬空 VSS 条件下连接到 REG 的电路的保护。在这种情况下,不需要与 REG 引脚串联的电阻器。
    BQ2961 BQ2962 5V 齐纳二极管图 8-3 5V 齐纳二极管