ZHCSE10V November 2013 – September 2025 BQ2961 , BQ2962
PRODUCTION DATA
对于 BQ2961,有三个经出厂预编程的稳压输出电压选项:3.3V、2.5V 和 1.8V。对于 BQ2962,稳压输出电压选项为 3.3V、3.15V 和 3.0V。此外,BQ2962xy 器件可以提供 3.3V 至 3.0V 的其他稳压电压输出。要了解详情,请联系德州仪器 (TI)。
上电时,默认会启用稳压输出。在器件上电时,如果任意电芯电压低于 VUVREG,且稳压输出保持导通状态直到 tUV_DELAY 时间结束,稳压输出将在延迟时间后关闭。
在放电期间,如果任意电芯电压低于 VUVREG 阈值的时间达到 tUV_DELAY,则稳压器输出会自禁用。当所有电芯电压高于 VUVREG + VUVHYS 时,稳压输出再次打开。
图 7-2 REG 输出时序