ZHCSRB7B December   2022  – September 2025 BQ27427

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  电源电流
    6. 5.6  数字输入和输出直流特性
    7. 5.7  LDO 稳压器、唤醒和自动关断直流特性
    8. 5.8  LDO 稳压器、唤醒和自动关断交流特性
    9. 5.9  ADC(温度和电池测量)特性
    10. 5.10 集成 ADC(库仑计)特性
    11. 5.11 集成检测电阻特性,–40°C 至 85°C
    12. 5.12 I2C 兼容接口通信时序特性
    13. 5.13 关断和唤醒时序
    14. 5.14 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 通信
        1. 6.3.1.1 I2C 接口
        2. 6.3.1.2 I2C 超时
        3. 6.3.1.3 I2C 命令等待时间
        4. 6.3.1.4 I2C 时钟延展
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 BAT 电压检测输入
        2. 7.2.2.2 集成了 LDO 电容器
      3. 7.2.3 外部热敏电阻支持
      4. 7.2.4 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
      1. 7.3.1 电源去耦
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 第三方产品免责声明
      2. 8.1.2 相关文档
    2. 8.2 商标
    3. 8.3 静电放电警告
    4. 8.4 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

布局指南

  • 在 VDD 引脚和 VSS 之间连接一个电容值至少为 2.2µF 的电容器。将电容器放置在靠近监测计 IC 的位置,并为 VDD 引脚和 VSS 之间建立较短的布线。请勿使用稳压器为系统中的其他器件供电。
  • 如果电池包和监测计 BAT 引脚之间的连接可能增加噪声,则需确认 BAT 引脚和 VSS 之间连接了一个电容值至少为 1.0µF 的电容器。将电容器放置在靠近监测计 IC 的位置,并为 VDD 引脚和 VSS 提供较短的布线。
  • 在低功耗运行期间,如果 SCL 和 SDA 线路上的外部上拉电阻器与主机断开,则需使用外部 1MΩ 下拉电阻器连接到 VSS,以避免 I2C 引擎的悬空输入。
  • 确定 SCL 和 SDA 上拉电阻器值时,需考虑上拉电压和总线电容。假设总线电容为 10pF,表 7-1 中给出了一些建议值。
表 7-1 SCL 和 SDA 上拉电阻器建议值
VPU1.8V3.3V
RPU范围典型值范围典型值
400Ω ≤ RPU ≤ 37.6kΩ10kΩ900Ω ≤ RPU ≤ 29.2kΩ5.1kΩ
  • 如果主机不使用 GPOUT 功能,请将 GPOUT 连接到主机的 GPIO。在器件处于关断状态的情况下,切换 GPOUT 会将电量监测计从关断状态唤醒。
  • 如果电池包热敏电阻未连接到 BIN 引脚,请使用 10kΩ 电阻器将 BIN 引脚下拉至 VSS。
  • 请勿直接将 BIN 引脚短接至 VDD 或 VSS。
  • 实际器件接地为 VSS。
  • 通过开尔文方式将 BAT 引脚连接到电池 PACKP 端子。