ZHCSRB7B December 2022 – September 2025 BQ27427
PRODUCTION DATA
BAT 引脚上的电池连接有两个用途:
在 BAT 和 VSS 之间连接一个电容值至少为 1µF 的陶瓷电容器。将电容器放置在靠近监测计 IC 的位置,并为 BAT 引脚和 VSS 提供较短的布线。
电量监测计具有一个集成 LDO,其 VDD 引脚上的输出约为 1.8V。在 VDD 引脚和 VSS 之间连接一个电容值至少为 2.2 µF 的电容器。将电容器放置在靠近监测计 IC 的位置,并为 VDD 引脚和 VSS 提供较短的布线。请勿使用此稳压器为系统中的其他器件供电。