ZHCSRB7B December 2022 – September 2025 BQ27427
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| BAT | C3 | PI、AI | LDO 稳压器输入和电池电压测量输入。开尔文检测连接到电池正极端子 (PACKP)。在 BAT 和 VSS 之间连接一个电容器 (1µF)。将电容器放置在靠近测量仪表的位置。 |
| 区间 | B1 | DI | 电池插入检测输入。如果 OpConfig[BI_PU_EN] = 1(默认值),则会检测到引脚上的逻辑低电平作为电池插入。对于可拆卸电池包,BIN 引脚可通过电池包上的下拉电阻器(通常为 10kΩ 热敏电阻)连接到 VSS;系统板应使用 1.8MΩ 上拉电阻连接到 VDD,以在移除电池后验证 BIN 引脚是否为高电平。如果电池嵌入系统中,则保留 [BI_PU_EN] = 1 并从 BIN 到 VSS 使用 10kΩ 下拉电阻器。如果 [BI_PU_EN] = 0,则主机必须使用 BAT_INSERT 和 BAT_REMOVE 子命令通知电量监测计电池插入和移除。 即使未使用该引脚,也请在 BIN 和 VSS 之间放置一个 10kΩ 下拉电阻器。 注:请勿将 BIN 引脚直接短接至 VCC 或 VSS,并确认 BIN 引脚上的任何上拉电阻器仅连接到 VDD,而未连接到外部电压轨。如果将外部热敏电阻用于温度输入,请确认热敏电阻连接到该引脚和 VSS 之间。 |
| GPOUT | A1 | DO | 当 OpConfig[BATLOWEN] 位置位时,该开漏输出可配置为指示 BAT_LOW。默认情况下,[BATLOWEN] 会被清除,且该引脚通过对特定事件(如充电状态变化)进行脉冲来执行中断功能 (SOC_INT)。这些功能的信号极性由 [GPIOPOL] 配置位控制。即使未使用该引脚也不应保持悬空;因此,建议使用 10kΩ 上拉电阻器。如果器件处于 SHUTDOWN 模式,切换 GPOUT 将使电量监测计退出 SHUTDOWN 模式。 将 GPOUT 连接到主机 MCU 的 GPIO,以便在发生任何意外关断条件时可命令电量监测计退出关断模式。 |
| SCL | A3 | DIO | 用于与系统通信的外设 I2C 串行总线(主设备)。开漏引脚。每个引脚需使用外部 10kΩ 上拉电阻器(典型值)。如果在正常运行期间外部上拉电阻器与这些引脚断开连接,请在每个引脚处使用连接至 VSS 的外部 1MΩ 下拉电阻器,以避免悬空输入。 |
| SDA | A2 | DIO | |
| SRX | C2 | AI | 集成高侧检测电阻器和库仑计输入,连接在电池包和系统电源轨 VSYS 之间。 |
| VDD | B3 | PO | 1.8V 稳压器输出。将 2.2μF 陶瓷电容器连接到 VSS 进行去耦合。该引脚不用于为系统中的其他器件供电。 |
| VSS | B2、C1 | PI | 接地引脚 |