SLUSFH4A March 2025 – July 2025 BQ25858-Q1 , BQ25858B-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
CVAC = 80µF, COUT= 80µF, fSW = 450kHz, TA = 25°C (unless otherwise specified)
| VIN = 48V | MOSFET = 80V, 6.5mΩ | L = 15μH, 11.5mΩ fSW = 450kHz |
| VIN = 36V | MOSFET = 80V, 6.5mΩ | L = 15μH, 11.5mΩ fSW = 450kHz |
| MOSFET = 80V, 6.5mΩ | L = 10μH, 22mΩ | VIN = 20V fSW = 450kHz |
| IOUT = 4A | fSW = 450kHz |