ZHCSNY0B May 2020 – January 2023 BQ25798
PRODUCTION DATA
CVBUS = 2*10µF, CPMID= 3*10µF, CSYS = 5*10µF, CBAT = 2*10µF, L1 = 1µH (SPM6530T-1R0M120), Fsw = 1.5MHz.

| VAC1 = VBUS = 5V | VBAT = 8V | |

| VBUS = 5V | VBAT = 8V | ICHG = 1A |

| VBUS = 5V | VBAT = 8V | ICHG = 1A |

| VBUS = 15V | VBAT = 8V | ICHG = 1.5A |

| VBUS = 15V | VBAT = 8V | ICHG = 0A |

| VBAT = 8V | VOTG = 5V | IBUS = 500mA |

| VBUS = 5V | VBAT = 8V | Charge enabled |

| VOC = 10V | VMPP = 8.1V | VBAT = 8V |

| VAC1 = VBUS = 5V | VBAT = 8V | |

| VBUS = 5V | VBAT = 8V | ICHG = 1A |

| VBUS = 8V | VBAT = 8V | ICHG = 1A |

| VBUS = 15V | VBAT = 8V | ICHG = 0A |

| VBAT = 8V | VOTG = 5V | IBUS = 0A |

| VBUS = 15V | VBAT = 8V | Charge disabled |

| VBAT = 8V | VOTG = 5V |

| VOC = 10V | VMPP = 8.1V | VBAT = 8V |