ZHCSNY0C May   2020  – June 2026 BQ25798

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 时序要求
    7. 6.7 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  器件上电复位
      2. 7.3.2  PROG 引脚配置
      3. 7.3.3  无输入源时通过电池实现器件上电
      4. 7.3.4  通过输入源实现器件上电
        1. 7.3.4.1 为 REGN LDO 上电
        2. 7.3.4.2 不良源鉴定
        3. 7.3.4.3 ILIM_HIZ 引脚
        4. 7.3.4.4 默认 VINDPM 设置
        5. 7.3.4.5 输入源类型检测
          1. 7.3.4.5.1 D+/D– 检测设置输入电流限制
          2. 7.3.4.5.2 HVDCP 检测过程
          3. 7.3.4.5.3 连接器故障检测
      5. 7.3.5  双输入电源多路复用器
        1. 7.3.5.1 ACDRV 开启条件
        2. 7.3.5.2 仅 VBUS 输入
        3. 7.3.5.3 单 ACFET-RBFET
        4. 7.3.5.4 双 ACFET-RBFET
      6. 7.3.6  降压/升压转换器运行
        1. 7.3.6.1 强制输入电流限制检测
        2. 7.3.6.2 输入电流优化器 (ICO)
        3. 7.3.6.3 用于小型 PV 电池板的最大功率点跟踪
        4. 7.3.6.4 脉冲频率调制 (PFM)
        5. 7.3.6.5 器件高阻态状态
      7. 7.3.7  USB On-The-Go (OTG)
        1. 7.3.7.1 为外部器件供电的 OTG 模式
        2. 7.3.7.2 备用电源模式
        3. 7.3.7.3 使用双输入多路复用器的备用模式
      8. 7.3.8  电源路径管理
        1. 7.3.8.1 窄 VDC 架构
        2. 7.3.8.2 动态电源管理
      9. 7.3.9  电池充电管理
        1. 7.3.9.1 自主充电周期
        2. 7.3.9.2 电池充电曲线
        3. 7.3.9.3 充电终止
        4. 7.3.9.4 充电安全计时器
        5. 7.3.9.5 热敏电阻认证
          1. 7.3.9.5.1 充电模式下的 JEITA 指南合规性
          2. 7.3.9.5.2 OTG 模式下的冷/热温度窗口
      10. 7.3.10 用于监测的集成 16 位 ADC
      11. 7.3.11 状态输出(STAT 和 INT)
        1. 7.3.11.1 充电状态指示灯(STAT 引脚)
        2. 7.3.11.2 主机中断 (INT)
      12. 7.3.12 运输 FET 控制
        1. 7.3.12.1 关断模式
        2. 7.3.12.2 运输模式
        3. 7.3.12.3 系统电源复位
      13. 7.3.13 保护功能
        1. 7.3.13.1 电压和电流监测
          1. 7.3.13.1.1  VAC 过压保护 (VAC_OVP)
          2. 7.3.13.1.2  VBUS 过压保护 (VBUS_OVP)
          3. 7.3.13.1.3  VBUS 欠压保护 (POORSRC)
          4. 7.3.13.1.4  系统过压保护 (VSYS_OVP)
          5. 7.3.13.1.5  系统短路保护 (VSYS_SHORT)
          6. 7.3.13.1.6  电池过压保护 (VBAT_OVP)
          7. 7.3.13.1.7  电池过流保护 (IBAT_OCP)
          8. 7.3.13.1.8  输入过流保护 (IBUS_OCP)
          9. 7.3.13.1.9  OTG 过压保护 (OTG_OVP)
          10. 7.3.13.1.10 OTG 欠压保护 (OTG_UVP)
        2. 7.3.13.2 热调节和热关断
      14. 7.3.14 串行接口
        1. 7.3.14.1 数据有效性
        2. 7.3.14.2 启动条件和停止条件
        3. 7.3.14.3 字节格式
        4. 7.3.14.4 确认 (ACK) 和否定确认 (NACK)
        5. 7.3.14.5 目标地址和数据方向位
        6. 7.3.14.6 单独写入和读取
        7. 7.3.14.7 多个写入和多个读取
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 主机模式和默认模式
      2. 7.4.2 复位寄存器位
    5. 7.5 寄存器映射
      1. 7.5.1 I2C 寄存器
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 PV 电池板选择
        2. 8.2.2.2 电感器选型
        3. 8.2.2.3 输入 (VBUS/PMID) 电容器
        4. 8.2.2.4 输出 (VSYS) 电容器
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 第三方产品免责声明
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

引脚配置和功能

BQ25798 RQM 封装,29 引脚 VQFN-HR(顶视图)图 5-1 RQM 封装,29 引脚 VQFN-HR(顶视图)
表 5-1 引脚功能
引脚 类型 说明
名称 编号
STAT 1 DO 开漏充电状态输出 – 表示各种充电器操作。通过 10kΩ 电阻器连接到上拉电源轨。低电平表示正在充电。高电平表示充电完成或充电被禁用。当发生任何故障情况时,STAT 引脚以 1Hz 的频率闪烁。当 DIS_STAT 位设置为 1 时,可以禁用 STAT 引脚功能。
VBUS 2-3 P 充电器输入电压 – 充电器的电源输入端子。输入电流检测电路连接在 VBUS 和 PMID 之间。建议在 VBUS 处使用 2 个 10μF 和 1 个 0.1μF 陶瓷电容器。将 0.1μF 陶瓷电容器尽可能靠近充电器 IC 放置。
BTST1 4 P 输入高侧功率 MOSFET 栅极驱动器电源 – 在 SW1 和 BTST1 之间连接一个 10V 或更高额定电压的 47nF 陶瓷电容器,作为驱动高侧开关 MOSFET (Q1) 的自举电容器。
REGN 5 P 充电器内部线性稳压器输出 – 由 VBUS 或 BAT 供电,具体取决于哪一个电压较高。在 REGN 与电源地之间连接一个 10V、4.7μF 陶瓷电容器。REGN LDO 输出用于 TS 引脚电阻分压器的内部 MOSFET 栅极驱动电压和电压偏置。
D+ 6 AIO USB 数据线对的正线 – 基于 D+/D- 的 USB 主机/充电端口检测,用于 VIN1 输入。该检测包括 BC1.2 和可调高压适配器中的数据接触检测 (DCD)、初步检测和二次检测。
D- 7 AIO USB 数据线对的负线 – 基于 D+/D- 的 USB 主机/充电端口检测,用于 VIN1 输入。该检测包括 BC1.2 和可调高压适配器中的数据接触检测 (DCD)、初步检测和二次检测。
VAC2 8 P VAC2 输入检测 – 当在 VAC2 上施加介于 3.6V 和 24V 之间的电压时,它表示插入端口 #2 的有效输入。如果未安装 ACFET2 和 RBFET2,则连接到 VBUS。
VAC1 9 P VAC1 输入检测 – 当在 VAC1 上施加介于 3.6V 和 24V 之间的电压时,它表示插入端口 #1 的有效输入。如果未安装 ACFET1 和 RBFET1,则连接到 VBUS。
ACDRV2 10 P 输入 FET 驱动器引脚 2 – 电荷泵输出,用于驱动端口 #2 输入 N 沟道 MOSFET (ACFET2) 和反向阻断 N 沟道 MOSFET (RBFET2)。当满足导通条件时,充电器通过将 ACDRV2 电压增至比 ACFET2 和 RBFET2 共源极连接高 5V 来导通背对背 MOSFET。如果未安装 ACFET2 和 RBFET2,则将 ACDRV2 连接到 GND。
ACDRV1 11 P 输入 FET 驱动器引脚 1 – 电荷泵输出,用于驱动端口 #1 输入 N 沟道 MOSFET (ACFET1) 和反向阻断 N 沟道 MOSFET (RBFET1)。当满足导通条件时,充电器通过将 ACDRV1 电压增至比 ACFET1 和 RBFET1 共源极连接高 5V 来导通背对背 MOSFET。如果未安装 ACFET1 和 RBFET1,则将 ACDRV1 连接到 GND。
QON 12 DI 运输 FET 使能或系统电源复位控制输入 – 当器件处于运输模式或关断模式时,SDRV 会关断外部运输 FET,从而更大限度地减小电池泄漏电流。该引脚上持续 tSM_EXIT 的逻辑低电平将导通运输 FET 强制器件退出运输模式。该引脚上持续 tRST 的逻辑低电平会关断运输 FET 达 tRST_SFET(在 VBUS 为高电平时也会将充电器设置为高阻态模式),然后导通运输 FET(也会禁用充电器高阻态模式)以实现全系统电源复位,从而复位系统功率。在 tRST_SFET 期间,当运输 FET 关断时,充电器会在 SYS 上施加 30mA 放电电流以对系统电压进行放电。该引脚包含通过 RQON 电阻器实现的内部上拉电阻。VBUS 和 VBAT > 5V 时,典型输出电压为 3.6V - 3.8V。
CE 13 DI 低电平有效充电使能引脚 – 当 EN_CHG 位为 1 且 CE 引脚为低电平时,会启用电池充电。必须将 CE 引脚拉至高电平或低电平,不要保持悬空。
SCL 14 DI I2C 接口时钟 – 通过 10kΩ 电阻器将 SCL 连接到逻辑轨。
SDA 15 DIO I2C 接口数据 – 通过 10kΩ 电阻器将 SDA 连接到逻辑轨。
TS 16 AI 温度鉴定电压输入 – 连接负温度系数热敏电阻。使用从 REGN 到 TS 再到 GND 的电阻分压器对温度窗口进行编程。当 TS 引脚电压超出范围时,充电暂停。建议使用 103AT-2 10kΩ 热敏电阻。
ILIM_HIZ 17 AI 输入电流限制设置和高阻态模式控制引脚 – 通过连接一个从上拉电源轨经 ILIM_HIZ 引脚到地的电阻分压器来设置 ILIM_HIZ 电压。引脚电压的计算公式为:VILIM_HIZ = 1V + 800mΩ × IINDPM,其中 IINDPM 是目标输入电流。充电器使用的输入电流限制是 ILIM_HIZ 引脚和 IINDPM 寄存器中的较低设置。当该引脚电压低于 0.75V 时,降压/升压转换器进入非开关模式,与使用 EN_HIZ 位的高阻态模式类似,但 REGN 开启。当该引脚电压高于 1V 时,转换器恢复开关。将 ILIM_HIZ 连接至 REGN,以设置最大输入电流限制。
BATP 18 P 用于电池电压检测的正极输入 – 连接到电池组的正极端子。在引脚和电池正极端子之间串联 100Ω 电阻。
BTST2 19 P 输出高侧功率 MOSFET 栅极驱动器电源 – 在 SW2 和 BTST2 之间连接一个 10V 或更高额定电压的 47nF 陶瓷电容器,作为驱动高侧开关 MOSFET (Q4) 的自举电容器。
PROG 20 AI 充电 POR 默认设置程序 – 加电时,充电器检测连接到 PROG 引脚的电阻,以确定默认开关频率和默认电池充电曲线。建议使用容差为 ±1% 或 ±2% 的表面贴装电阻器。有关更多详细信息,请参阅“PROG 引脚配置”部分。
INT 21 DO 开漏中断输出– 通过 10kΩ 电阻器将 INT 引脚连接到逻辑电源轨。INT 引脚向主机发送一个低电平有效的 256μs 脉冲,以报告充电器器件状态和故障。
BAT 22-23 P 电池充电电源连接 – 连接到电池包的正极端子。内部充电电流检测电路连接在 SYS 和 BAT 之间。建议在 BAT 处使用 2 个 10μF 陶瓷电容器。
SDRV 24 P 外部 N 沟道运输 FET (SFET) 栅极驱动器输出 – 外部运输 FET 的驱动器引脚。运输 FET 始终在禁用运输模式时导通,在充电器处于运输模式或关断模式时保持关断状态。不使用运输 FET 时,在 SDRV 和 GND 之间连接一个额定电压为 50V、采用 0402 封装的 1nF 陶瓷电容器。
SYS 25 P 连接到系统的充电器输出电压 – 内部 N 沟道高侧 MOSFET (Q4) 连接在 SYS 和 SW2 之间,SYS 上为漏极、SW2 上为源极。建议在 SYS 处使用 5 个 10μF 和 1 个 0.1μF 陶瓷电容器。将 0.1μF 陶瓷电容器尽可能靠近充电器 IC 放置。
SW2 26 P 升压侧半桥开关节点 – 连接到 Q3 和 Q4 开关中点的电感器。
GND 27 P 接地回路
SW1 28 P 降压侧半桥开关节点 – 连接到 Q1 和 Q2 开关中点的电感器。
PMID 29 P Q1 MOSFET 漏极连接 – 一个内部 N 沟道高侧 MOSFET (Q1) 连接在 PMID 和 SW1 之间,其中 PMID 上为漏极和 SW1 上为源极。建议在 PMID 处使用 3 个 10μF 和 1 个 0.1μF 陶瓷电容器。将 0.1μF 陶瓷电容器尽可能靠近充电器 IC 放置。如果将使用备用模式,建议额外使用 2 个 33μF POSCAP,以在从适配器切换到备用电池期间维持 PMID 电压。