ZHCSX39 August 2024 BQ25758S
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 电压 | VAC、ACUV、ACOV、ACP、ACN、SRP、SRN、VO_SNS | -0.3 | 32 | V |
| SW1、SW2 | -2 | 32 | V | |
| SW1、SW2(40ns 瞬态) | -4 | 32 | V | |
| PG | -0.3 | 32 | V | |
| BTST1、HIDRV1,以 SW1 为基准 | -0.3 | 14 | V | |
| BTST2、HIDRV2,以 SW2 为基准 | -0.3 | 14 | V | |
| DRV_SUP、LODRV1、LODRV2 | -0.3 | 14 | V | |
| ACP - ACN、SRP - SRN | -0.3 | 0.3 | V | |
| CE、FSW_SYNC、IOUT、IIN、INT、REGN、SCL、SDA、MODE、STAT、TS | -0.3 | 6 | V | |
| 输出灌电流 | CE、PG、STAT | 5 | mA | |
| TJ | 结温 | -40 | 150 | °C |
| Tstg | 贮存温度 | -65 | 150 | °C |