ZHCSX39 August 2024 BQ25758S
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
CVAC = 80µF,COUT = 80µF,fSW = 450kHz,L = 10μH,TA = 25°C(除非另有说明)
| VAC = 20V | MOSFET = 40V,3.5mΩ | L = 4.7μH,17mΩ fSW = 450kHz |
| IOUT = 3A | fSW = 450kHz |
| MOSFET = 80V,6.2mΩ | L = 10μH,19mΩ | fSW = 450kHz |