ZHCSX39 August 2024 BQ25758S
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 静态电流 | ||||||
| IQ_VAC | 静态输入电流 (IVAC) | 不进行开关 | 0.75 | 1 | mA | |
| IQ_REV | 反向模式下的静态电池电流 (ISRN + ISRP) | 不进行开关 | 0.75 | 1 | mA | |
| VAC/BAT 上电 | ||||||
| VVAC_OP | VAC 工作范围 | 4.4 | 26 | V | ||
| VVAC_OK | VAC 转换器启用阈值 | VAC 上升,无电池 | 4.4 | V | ||
| VVAC_OKZ | VAC 转换器禁用阈值 | VAC 下降,无电池 | 3.5 | V | ||
| VREF_ACUV | 进入 VAC_UVP 的 ACUV 比较器阈值 | VACUV 下降 | 1.095 | 1.1 | 1.106 | V |
| VREF_ACUV_HYS | ACUV 比较器阈值迟滞 | VACUV 上升 | 50 | mV | ||
| VVAC_INT_OV | 进入 VAC_OVP 的 VAC 内部阈值 | IN 上升 | 26 | V | ||
| VVAC_INT_OVZ | 退出 VAC_OVP 的 VAC 内部阈值 | IN 下降 | 24 | V | ||
| VREF_ACOV | 进入 VAC_OVP 的 ACOV 比较器阈值 | VACOV 上升 | 1.184 | 1.2 | 1.206 | V |
| VREF_ACOV_HYS | ACOV 比较器阈值迟滞 | VACOV 下降 | 50 | mV | ||
| 输出电压调节 | ||||||
| VOUT_REG_RANGE | 输出电压调节范围 | 3.3 | 26 | V | ||
| VOUT_REG_ACC | I2C 设置输出电压调节精度 | VOUT_REG = 0x02EE | 15 | V | ||
| -2 | 2 | % | ||||
| VOUT_REG = 0x00FA | 5 | V | ||||
| -2 | 2 | % | ||||
| 输出电流调节 | ||||||
| IOUT_REG_RANGE | 输出电流调节范围 | 0.4 | 20 | A | ||
| IOUT_REG_ACC | I2C 设置输出电流调节精度 | ROUT_SNS = 5mΩ,VOUT = 12V。IOUT_REG = 0x012C | 15 | A | ||
| -3 | 3 | % | ||||
| ROUT_SNS = 5mΩ,VOUT = 12V。IOUT_REG = 0x0064 | 5 | A | ||||
| -3 | 3 | % | ||||
| ROUT_SNS = 5mΩ,VOUT = 12V。IOUT_REG = 0x0028 | 2 | A | ||||
| -5 | 5 | % | ||||
| KIOUT | 硬件输出电流限制设置系数(IOUT 引脚上每 kΩ 输出电流的安培数) | ROUT_SNS = 5mΩ,RIOUT = 10kΩ、5kΩ 和 3.33kΩ | 48 | 50 | 52 | A x kΩ |
| VREF_IOUT | IOUT 引脚处于调节状态时的 IOUT 引脚电压 | 2.0 | V | |||
| 输入电流调节 | ||||||
| IIREG_DPM_ACC | 正向模式下的 I2C 设置输入电流调节精度 | RAC_SNS = 5mΩ,IAC_DPM = 0x00A0 | 8 | A | ||
| -3 | 3 | % | ||||
| RAC_SNS = 5mΩ,IAC_DPM = 0x0050 | 4 | A | ||||
| -4 | 4 | % | ||||
| RAC_SNS = 5mΩ,IAC_DPM = 0x0028 | 2 | A | ||||
| -7 | 7 | % | ||||
| KILIM | 硬件输入电流限制设置系数(ILIM_HIZ 引脚上每 kΩ 输入电流的安培数) | RAC_SNS = 5mΩ,RILIM = 5kΩ、2.5kΩ 和 1.67kΩ | 19.2 | 20 | 20.8 | A x kΩ |
| VREF_ILIM_HIZ | ILIM_HIZ 引脚处于调节状态时的 ILIM_HIZ 引脚电压 | 2.0 | V | |||
| VIH_ILIM_HIZ | 进入高阻态模式的 ILIM_HIZ 输入高电平阈值 | VILIM_HIZ 上升 | 3.7 | V | ||
| 输入电压调节 | ||||||
| VVREG_DPM_RANGE | 输入电压 DPM 调节范围 | 4.4 | 26 | V | ||
| VVREG_DPM_ACC | 正向模式下的 I2C 设置输入电压调节精度 | VAC_DPM = 0x04E2 | 25 | V | ||
| -2 | 2 | % | ||||
| VAC_DPM = 0x03B6 | 19 | V | ||||
| -2 | 2 | % | ||||
| VACUV_DPM | 处于 VDPM 调节状态时的 ACUV 引脚电压 | 1.198 | 1.210 | 1.222 | V | |
| 反向模式电压调节 | ||||||
| VREV_RANGE | 反向模式下的 VAC 电压调节范围 | 3.3 | 26 | V | ||
| VREV_ACC | 反向模式下的 VAC 电压调节精度 | VAC_REV = 0x02EE | 15 | V | ||
| -2 | 2 | % | ||||
| VAC_REV = 0x00FA | 5 | V | ||||
| -2 | 2 | % | ||||
| 反向模式电流调节 | ||||||
| IIREV_ACC | 反向模式下的输入电流调节精度 | RAC_SNS = 5mΩ,IAC_REV = 0x00A0 | 8 | A | ||
| -3.5 | 3.5 | % | ||||
| RAC_SNS = 5mΩ,IAC_REV = 0x0028 | 2 | A | ||||
| -5.5 | 5.5 | % | ||||
| 多级电流限制(过载模式) | ||||||
| ILIM2 | IIN 或 IOUT 的临时电流上限。高于 IAC_REG 或 IOUT_REG 寄存器值的百分比。ILIM2 持续时间为 tOVLD | EN_OVLD = 1 且 OVLD_ILIM2 = 0 | 150 | % | ||
| EN_OVLD = 1 且 OVLD_ILIM2 = 1 | 200 | % | ||||
| ILIM3 | IIN 或 IOUT 的最大临时电流限制。ILIM3 持续时间为 t3L_OVLD | 5mΩ RAC_SNS 和/或 5mΩ ROUT_SNS 上的绝对最大电流限制。EN_OVLD_3L = 1 且 EN_OVLD = 1 | 20 | A | ||
| ILIM2_IIN | IIN 的临时电流上限。高于 IAC_REG 寄存器值的百分比 | EN_OVLD = 1 且 OVLD_ILIM2 = 0 | 150 | % | ||
| EN_OVLD = 1 且 OVLD_ILIM2 = 1 | 200 | % | ||||
| ILIM2_IOUT | IOUT 的临时电流上限。高于 IOUT_REG 寄存器值的百分比 | EN_OVLD = 1 且 OVLD_ILIM2 = 0 |
150 | % | ||
EN_OVLD = 1 且 OVLD_ILIM2 = 1 |
200 | % | ||||
| IBYPASS_OCP | 旁路模式过流阈值 | ROUT_SNS = 5mΩ,VSRP - VSRN 上升,IOUT_REG = 5A | 4.5 | 5 | 5.5 | A |
| 热关断 | ||||||
| TSHUT | 热关断上升阈值 | 温度升高 | 150 | °C | ||
| 热关断下降阈值 | 温度降低 | 135 | °C | |||
| REGN 稳压器和栅极驱动电源 (DRV_SUP) | ||||||
| VREGN | REGN LDO 输出电压 | IREGN = 20mA | 4.8 | 5 | 5.2 | V |
| VAC = 5V,IREGN = 20mA | 4.35 | 4.6 | V | |||
| IREGN | REGN LDO 电流限制 | VREGN = 4.5V | 70 | mA | ||
| VREGN_OK | 允许开关的 REGN 正常阈值 | REGN 上升 | 3.55 | V | ||
| VDRV_UVPZ | 允许开关的 DRV_SUP 欠压阈值 | DRV_SUP 上升 | 3.7 | V | ||
| VDRV_OVP | 禁用开关的 DRV_SUP 过压阈值 | DRV_SUP 上升 | 12.8 | 13.2 | 13.6 | V |
| IAC_LOAD | VAC 放电负载电流 | 16 | mA | |||
| IBAT_LOAD | 电池 (SRP) 放电负载电流 | 16 | mA | |||
| 开关频率和同步 | ||||||
| fSW | 开关频率 | RFSW_SYNC = 133kΩ | 212 | 250 | 288 | kHz |
| RFSW_SYNC = 50kΩ | 425 | 500 | 575 | kHz | ||
| VIH_SYNC | FSW_SYNC 输入高电平阈值 | 1.3 | V | |||
| VIL_SYNC | FSW_SYNC 输入低电平阈值 | 0.4 | V | |||
| PWSYNC | FSW_SYNC 输入脉冲宽度 | 80 | ns | |||
| PWM 驱动器 | ||||||
| RHIDRV1_ON | 降压侧高侧导通电阻 | VBTST1 - VSW1 = 5V | 3.4 | Ω | ||
| RHIDRV1_OFF | 降压侧高侧关断电阻 | VBTST1 - VSW1 = 5V | 1.0 | Ω | ||
| VBTST1_REFRESH | 自举刷新比较器阈值电压 | BTST1 下降,当请求低侧刷新脉冲时 VBTST1 - VSW1 | 2.7 | 3.1 | 3.9 | V |
| RLODRV1_ON | 降压侧低侧导通电阻 | VREGN = 5V | 3.4 | Ω | ||
| RLODRV1_OFF | 降压侧低侧关断电阻 | VREGN = 5V | 1.0 | Ω | ||
| tDT1 | 降压侧死区时间,两个边沿 | 45 | ns | |||
| RHIDRV2_ON | 升压侧高侧导通电阻 | VBTST2 - VSW2 = 5V | 3.4 | Ω | ||
| RHIDRV2_OFF | 升压侧高侧关断电阻 | VBTST2 - VSW2 = 5V | 1.0 | Ω | ||
| VBTST2_REFRESH | 自举刷新比较器阈值电压 | BTST2 下降,当请求低侧刷新脉冲时 VBTST2 - VSW2 | 2.7 | 3.1 | 3.9 | V |
| RLODRV2_ON | 升压侧低侧导通电阻 | VREGN = 5V | 3.4 | Ω | ||
| RLODRV2_OFF | 升压侧低侧关断电阻 | VREGN = 5V | 1.0 | Ω | ||
| tDT2 | 升压侧死区时间,两个边沿 | 45 | ns | |||
| 模数转换器 (ADC) | ||||||
| tADC_CONV | 转换时间,每次测量 | ADC_SAMPLE[1:0] = 00 | 24 | ms | ||
| ADC_SAMPLE[1:0] = 01 | 12 | ms | ||||
| ADC_SAMPLE[1:0] = 10 | 6 | ms | ||||
| ADCRES | 有效分辨率 | ADC_SAMPLE[1:0] = 00 | 14 | 15 | 位 | |
| ADC_SAMPLE[1:0] = 01 | 13 | 14 | 位 | |||
| ADC_SAMPLE[1:0] = 10 | 12 | 13 | 位 | |||
| ADC 测量范围和 LSB | ||||||
| IAC_ADC | 输入电流 ADC 读数(正或负) | 使用 5mΩ RAC_SNS 时的范围 | -20000 | 20000 | mA | |
| 使用 5mΩ RAC_SNS 时的 LSB | 0.8 | mA | ||||
| IOUT_ADC | 输出电流 ADC 读数(正或负) | 使用 5mΩ RBAT_SNS 时的范围 | -20000 | 20000 | mA | |
| 使用 5mΩ RBAT_SNS 时的 LSB | 2 | mA | ||||
| VAC_ADC | 输入电压 ADC 读数 | 范围 | 0 | 26000 | mV | |
| LSB | 2 | mV | ||||
| VOUT_ADC | VO_SNS 电压 ADC 读数 | 范围 | 0 | 26000 | mV | |
| LSB | 2 | mV | ||||
| TSADC | TS 电压 ADC 读数,以 REGN 的百分比表示 | 范围 | 0 | 99.9 | % | |
| LSB | 0.098 | % | ||||
| I2C 接口(SCL、SDA) | ||||||
| VIH | 输入高阈值电平 | 1.3 | V | |||
| VIL | 输入低阈值电平 | 0.4 | V | |||
| VOL | 输出低阈值电平 | 灌电流 = 5mA | 0.4 | V | ||
| IIN_BIAS | 高电平漏电流 | 上拉电源轨 3.3V | 1 | µA | ||
| 逻辑 I/O 引脚(CE、PG、STAT) | ||||||
| VIH | 输入高阈值电平 (CE) | 1.3 | V | |||
| VOL | 输出低阈值电平(CE、PG、STAT) | 灌电流 = 5mA | 0.4 | V | ||
| VIL | 输入低阈值电平 (CE) | 0.4 | V | |||
| IOUT_BIAS | 高电平漏电流(CE、PG、STAT) | 上拉电源轨 3.3V | 1 | µA | ||