ZHCSX39 August 2024 BQ25758S
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VAC/BAT 上电 | |||||
| tACOV_DGL | 进入 ACOV 抗尖峰脉冲时间,ACOV 上升 | 100 | µs | ||
| tACOVZ_DGL | 退出 ACOV 抗尖峰脉冲时间,ACOV 下降 | 12 | ms | ||
| tACUV_DGL | 进入 ACUV 抗尖峰脉冲时间,ACUV 下降 | 100 | µs | ||
| tACUVZ_DGL | 退出 ACUV 抗尖峰脉冲时间,ACUV 上升 | 12 | ms | ||
| 电池组 NTC 监控 | |||||
| tTS_DGL | TS 阈值交叉的抗尖峰脉冲时间 | 25 | ms | ||
| 多级电流限制(过载模式) | |||||
| tOVLD | 允许 ILIM2 的过载时间,TOVLD_SET = 0 | 25 | ms | ||
| 允许 ILIM2 的过载时间,TOVLD_SET = 1 | 50 | ms | |||
| tMAX | 在原始过载事件之后允许新的过载事件之前所需的时间。EN_OVLD_TMAX = 1 | 100 | ms | ||
| tOVLD_3L | 启用 ILIM2 之前的抗尖峰脉冲时间,此时允许最大电流。EN_OVLD_3L = 1 | 1 | ms | ||
| I2C 接口 | |||||
| fSCL | SCL 时钟频率 | 1000 | kHZ | ||
| 数字时钟和看门狗 | |||||
| tLP_WDT | I2C 看门狗复位时间(EN_HIZ = 1,WATCHDOG[1:0] = 160s) | 100 | 160 | s | |
| tWDT | I2C 看门狗复位时间(EN_HIZ = 0,WATCHDOG[1:0] = 160s) | 130 | 160 | s | |