ZHCSO21 may 2021 BQ25720
PRODUCTION DATA
| VIN = 5 V | CCM 800 kHz | VOUT = System voltage |
| VIN = 15 V | CCM 800 kHz | VOUT = System voltage |
| VIN = 5 V | EN_OOA = 0b | VOUT = System voltage |
| VIN = 20 V | EN_OOA = 0b | VOUT = System voltage |
| VBAT = 8 V | CCM 800 kHz |
| VBAT = 16 V | CCM 800 kHz |
| VBAT = 8.4 V | VOUT = VBUS |
| ICHG = 1024 mA | CCM 800 kHz | IBUS = 100 mA |
| VIN = 9 V | CCM 800 kHz | VOUT = System voltage |
| VIN = 20 V | CCM 800 kHz | VOUT = System voltage |
| VIN = 12 V | EN_OOA = 0b | VOUT = System voltage |
| VBAT = 4 V | CCM 800 kHz |
| VBAT = 12 V | CCM 800 kHz |
| VBAT = 8.4 V | VOUT = VBUS |
| ICHG = 1024 mA | CCM 800 kHz |
| VBAT = 0.5 V | CCM 800 kHz | EN_OOA = 0b |