ZHDS392A August 2026 – October 2026 BQ25350
PRODUCTION DATA
设置输入电压限值后,转换器将启用,并且 FET 开始开关。如果电池充电被禁用,BATFET 会关断。否则,BATFET 保持导通状态,以便为电池充电。转换器启动需要满足以下条件:
当系统电源轨上升时,BQ25350 提供软启动。同时,当系统电源轨低于 VSYS_SHORT 时,系统短路保护将输出电流限值在大约 0.5A。
此器件使用一个高效固定频率脉宽调制 (PWM) 降压开关稳压器,以及可配置为 1MHz 或 2MHz 的 FSW。内部补偿反馈环路可在所有输入电压、电池电压、充电电流和温度条件下严格控制开关频率,从而简化输出滤波器设计。
为了提高轻负载时的效率,器件在轻负载条件下切换为 PFM 控制。当系统负载降低时,有效开关频率相应降低。启用 Out of Audio (OOA) 特性 (EN_OOA = 1b) 后,最小频率可限制为 25kHz。PFM_FWD_DIS 位可用于禁用 PFM 运行。