ZHDS392A August 2026 – October 2026 BQ25350
PRODUCTION DATA
BQ25350 通过 VBUS 与 BAT 中的较高电压为内部偏置电路供电。当任一电压上升到高于其欠压锁定 (UVLO) 阈值时,所有寄存器都会复位为其 POR 值,并会启用 I2C 接口以进行通信。这种情况下会产生一个不可屏蔽的 INT 脉冲。在这个脉冲过后,主机才能访问所有寄存器。