产品详情

Rating Catalog Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4 Charge current (max) (A) 3 Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), IC thermal regulation, IINDPM (Input current limit), Input OVP, Power Path, Solar input/MPPT, USB C/PD compatible Vin (min) (V) 2.6 Vin (max) (V) 5.5 Absolute max Vin (max) (V) 7.5 Control topology Switch-Mode Buck-boost Battery charge voltage (min) (V) 3.5 Battery charge voltage (max) (V) 4.8 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4 Charge current (max) (A) 3 Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), IC thermal regulation, IINDPM (Input current limit), Input OVP, Power Path, Solar input/MPPT, USB C/PD compatible Vin (min) (V) 2.6 Vin (max) (V) 5.5 Absolute max Vin (max) (V) 7.5 Control topology Switch-Mode Buck-boost Battery charge voltage (min) (V) 3.5 Battery charge voltage (max) (V) 4.8 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 85
DSBGA (YBG) 16 2.486929 mm² (1.577 mm × 1.577 mm)
  • 适用于单节电池的高效 3A 同步降压/升压充电器

    • 可在降压、降压/升压和升压操作之间进无缝自动转换
    • 充电电流高达 3A,阶跃为 20mA
    • 充电终止范围为 20 至 1000mA,阶跃为 5mA
    • 灵活的 JEITA 曲线,可在过热条件下实现安全充电和较高的可配置性
    • 可选开关频率范围:1MHz 至 2MHz
  • 峰值效率大于 95%
    • VBUS = 4.2V、VBAT = 3.6V、ICHG = 1A 时效率为 95.9%
    • VBUS = 4.2V、VBAT = 3.6V、ICHG = 2A 时效率为 94.8%
  • 具有高效 15mΩ BATFET 的 NVDC 电源路径管理
    • 系统在电池耗尽或无电池的情况下可瞬时启动
    • 适配器满载时,电池可为系统补充电量
  • 输入电压范围为 2.5V 至 5.5V
  • 可编程 VINDPM
    • 2.48V 至 5V,阶跃为 40mV
  • BATFET 控制,支持关断模式、待机模式和完全系统复位
  • 超低 IQ
    • 仅电池模式下为 2.5µA
    • 关断模式下为 0.16µA
    • 待机模式下为 0.6µA
  • 高精度电压/电流调节
    • ±0.4% 充电电压调节
    • ±5% 充电电流调节
  • 安全
    • 热调节和热关断
    • 输入、系统和电池过压保护
    • 电池和转换器过流保护
    • 充电安全计时器
  • 适用于单节电池的高效 3A 同步降压/升压充电器

    • 可在降压、降压/升压和升压操作之间进无缝自动转换
    • 充电电流高达 3A,阶跃为 20mA
    • 充电终止范围为 20 至 1000mA,阶跃为 5mA
    • 灵活的 JEITA 曲线,可在过热条件下实现安全充电和较高的可配置性
    • 可选开关频率范围:1MHz 至 2MHz
  • 峰值效率大于 95%
    • VBUS = 4.2V、VBAT = 3.6V、ICHG = 1A 时效率为 95.9%
    • VBUS = 4.2V、VBAT = 3.6V、ICHG = 2A 时效率为 94.8%
  • 具有高效 15mΩ BATFET 的 NVDC 电源路径管理
    • 系统在电池耗尽或无电池的情况下可瞬时启动
    • 适配器满载时,电池可为系统补充电量
  • 输入电压范围为 2.5V 至 5.5V
  • 可编程 VINDPM
    • 2.48V 至 5V,阶跃为 40mV
  • BATFET 控制,支持关断模式、待机模式和完全系统复位
  • 超低 IQ
    • 仅电池模式下为 2.5µA
    • 关断模式下为 0.16µA
    • 待机模式下为 0.6µA
  • 高精度电压/电流调节
    • ±0.4% 充电电压调节
    • ±5% 充电电流调节
  • 安全
    • 热调节和热关断
    • 输入、系统和电池过压保护
    • 电池和转换器过流保护
    • 充电安全计时器

BQ25350 是一款适用于单节锂离子电池和锂聚合物电池的高度集成型 3A 开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件。它能够以较小的解决方案尺寸和较少的组件数量实现高充电效率。BQ25350 可在 2.5V 至 5.5V 的输入范围内运行,可在降压、降压/升压和升压模式之间无缝转换。它使用 NVDC 电源路径管理,将系统电压调节至稍高于电池电压的水平,但是不会下降至低于可配置的最小系统电压。其低阻抗电源路径对开关模式运行效率进行了优化、缩短了电池充电时间,并延长了放电阶段的电池使用寿命。BQ25350 提供关键的充电安全保护,包括电池温度监测、充电安全计时器、过压和过流保护。充电和安全设置可通过 I2C 串行总线进行高度配置,从而使 BQ25350 成为真正灵活的解决方案。

BQ25350 是一款适用于单节锂离子电池和锂聚合物电池的高度集成型 3A 开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件。它能够以较小的解决方案尺寸和较少的组件数量实现高充电效率。BQ25350 可在 2.5V 至 5.5V 的输入范围内运行,可在降压、降压/升压和升压模式之间无缝转换。它使用 NVDC 电源路径管理,将系统电压调节至稍高于电池电压的水平,但是不会下降至低于可配置的最小系统电压。其低阻抗电源路径对开关模式运行效率进行了优化、缩短了电池充电时间,并延长了放电阶段的电池使用寿命。BQ25350 提供关键的充电安全保护,包括电池温度监测、充电安全计时器、过压和过流保护。充电和安全设置可通过 I2C 串行总线进行高度配置,从而使 BQ25350 成为真正灵活的解决方案。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 BQ25350 具有 NVDC 电源路径管理功能的 I2C 控制型 3A 单节电池集成降压/升 压充电器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-10-9

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ25350EVM — BQ25350 evaluation module

The BQ25350 evaluation module (EVM) is a complete evaluation system for the BQ25350 integrated circuit, a buck-boost single-cell battery charger with an input range of 2.5V to 5.5V and NVDC power path management. The BQ25350EVM has a maximum input of 5.5V and a maximum charge current of 3A.
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YBG) 16 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

视频