ZHDS392A August 2026 – October 2026 BQ25350
PRODUCTION DATA
为了提高锂离子电池充电的安全性,2007 年 4 月 20 日发布了 JEITA 指南。该指南强调了在特定的低温和高温范围内避免高充电电流和高充电电压的重要性。随着电池技术的不断发展,电池制造商发布了超出 JEITA 标准的温度安全规范。BQ25350 具有高度灵活的基于温度的充电曲线,可满足这些高级规格,同时保持与原始 JEITA 标准的向后兼容。
| 区域 | 控制寄存器 | 控制值 |
|---|---|---|
| COLD | TS_TH_COLD | -3ºC |
| 0ºC | ||
| COOL | TS_TH_COOL | 5ºC |
| 10ºC | ||
| 15ºC | ||
| 20ºC | ||
| WARM | TS_TH_WARM | 35ºC |
| 40ºC | ||
| 45ºC | ||
| 50ºC | ||
| HOT | TS_TH_HOT | 55ºC |
| 60ºC |
充电终止和充电安全计时器在温区内进行调节,以反映充电电流的变化。当 IPRECHG 和 ICHG 在低温或暖温区降至 20% 或 40% 时,充电安全计时器以半速率计数。如果充电暂停,则安全计时器暂停,CHG_STAT 设置为 000(不充电)。当充电电流在低温或暖温区下降时,充电终止仍处于启用状态(当 EN_TERM = 1 时),终止电流 (ITERM) 保持不变。