ZHCSVV1 April 2024 BQ25308
PRODUCTION DATA
参数 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|
VVBUS | 输入电压 | 4.1 | 17 | V | |
VBAT | 电池电压 | 4.2 | V | ||
IVBUS | 输入电流 | 3 | A | ||
ISW | 输出电流 (SW) | 3 | A | ||
TA | 环境温度 | -40 | 85 | °C | |
L | VVBUS_MAX < 6.2V 情况下的建议电感 | 1.0 | µH | ||
L | VVBUS_MAX > 6.2V 情况下的建议电感 | 2.2 | µH | ||
CVBUS | VBUS 上的建议电容 | 2.2 | µF | ||
CPMID | PMID 上的建议电容 | 10 | µF | ||
CBAT | BAT 上的建议电容 | 10 | µF |