ZHCSVV1 April 2024 BQ25308
PRODUCTION DATA
BQ25308 可通过 4.1V 至 17V 输入电压,以适用于高容量电池的高达 3.0A 充电电流为单节锂离子电池充电。当满足充电器上电条件时,新的充电周期就会开始。充电电压通过 VSET 引脚上连接的外部电阻器进行设置,充电电流则由 ICHG 引脚上的外部电阻器进行设置。当充电电流低于终止阈值 ITERM 且充电电压高于再充电阈值 (VBATREG - VRECHG_HYS),并且器件不处于 IINDPM 或热调节模式时,充电器会终止充电周期。当充满电的电池的电压放电至再充电阈值以下时,器件会自动启动新的充电周期,同时安全计时器复位。要启动再充电周期,必须满足充电器上电条件。STAT 引脚输出会指示充电状态:正在充电(低电平)、充电完成或禁用充电(高电平)或充电故障(闪烁)。