ZHCSVV1 April 2024 BQ25308
PRODUCTION DATA
器件分三个阶段对电池进行充电:预充、恒流充电和恒压充电。器件会根据通过 VSET 引脚设置的充电电压、通过 ICHG 引脚设置的充电电流,以及实际电池电压来为电池充电。图 8-1 展示了电池充电曲线。
模式 | 电池电压 VBAT | 充电电流 | 典型值 |
---|---|---|---|
电池短路 | VBAT < VBAT_SHORT | 充电抑制 | -1.5uA |
预充电 | VBAT_SHORT < VBAT < VBAT_LOWV | IPRECHG | ICHG 的 10% (IPRE > 63mA) |
快速充电 | VBAT_LOWV < VBAT | ICHG | 通过 ICHG 电阻器设置 |