ZHCSVV1 April 2024 BQ25308
PRODUCTION DATA
BQ25308 支持 4.1V 至 17V 输入电压,可为单节电池充电。BQ25308 可为单节串联电池提供高达 3A 的持续充电电流。该器件可为便携式设备进行快速充电。其输入电压调节功能可从输入源向电池提供最大充电功率。该解决方案与输入反向阻断 FET(RBFET,Q1)、高侧开关 FET(HSFET,Q2)和低侧开关 FET(LSFET,Q3)高度集成。该器件还提供安全功能,可完全抑制对电量耗尽电池充电。
BQ25308 具有无损集成式电流检测功能,可通过尽可能地减少元件数量来降低功率损耗和 BOM 成本。它还集成有一个用于高侧栅极驱动和电池温度监控的自举二极管,从而简化系统设计。此器件无需主机控制即可启动并完成一个充电周期。BQ25308 充电电压和充电电流通过外部电阻器来设定。BQ25308 会在启动时检测充电电压设置,并分四个阶段为电池充电:电池短路检测、预充、恒流充电和恒压充电。在充电周期结束时,如果充电电流低于终止电流阈值并且电池电压高于再充电阈值,则充电器自动终止。当电池电压下降到低于再充电阈值时,充电器将自动启动另一个充电周期。充电器可提供各种电池充电和系统操作安全特性,包括基于负温度系数 (NTC) 热敏电阻的电池温度监控、充电安全计时器、输入过压和过流保护,以及电池过压保护。此外还内置有引脚开路和短路保护功能,可防范充电电流设置引脚 ICHG 意外开路或短接至 GND。热调节功能可调节充电电流,从而在高功率运行或高环境温度条件下限制内核温度。
STAT 引脚输出可以报告充电状态和故障状况。当移除输入电压时,此器件会自动进入 HiZ 模式,此时只有极低的漏电流从电池输送到充电器器件。BQ25308 采用 3mm x 3mm 薄型 WQFN 封装。