ZHCSXI2 November 2024 BQ25188
PRODUCTION DATA
连接有效输入源(VIN > VINDPM 且 VBAT + VSLEEP < VIN < VIN_OVP)时,CHARGE_DISABLE 位的状态和 TS/MR 引脚将决定是否启动充电周期。如果已设置 CHARGE_DISABLE 位以禁用充电,VHOT < VTS/MR < VCOLD,且连接了有效输入源,则电池放电 FET 将关断,从而防止对电池进行任何类型的充电。请注意,补充行为与 CHARGE_DISABLE 位无关。只要 VIN 电压高于 VIN_LOWV 阈值,器件就能够为电池充电。存在此阈值是因为 VIN 可被视为具有极低电池电压或电池电压为 0V 的“电源正常”状态。
下图说明了一个典型的充电周期。