ZHCSRG2G May 2001 – December 2022 BQ2057C
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
BQ2057 系列高级锂离子 (Li-ion) 和锂聚合物 (Li-pol) 线性充电管理 IC 专为成本敏感型、紧凑型便携式电子产品而设计。它们将高精度电流和电压调节、电池调节、温度监控、充电终止、充电状态指示和 AutoComp™ 充电速率补偿功能集成在一个 8 引脚 IC 中。提供 MSOP、TSSOP 和 SOIC 封装选项,以适应广泛的终端应用。
BQ2057 使用外部热敏电阻持续测量电池温度。为安全起见,BQ2057 会在电池温度处于用户定义的阈值内之前禁止充电。然后,BQ2057 分三个阶段对电池进行充电:调节、恒定电流和恒定电压。如果电池电压低于低电压阈值 V(min),BQ2057 将使用低电流进行预充电,以调节电池。调节充电速率大概为调节电流的 10%。调节电流还可在充电的初始阶段更大限度地减少外部通道元件中的热耗散。调节后,BQ2057 向电池施加恒定电流。外部检测电阻器设置电流。检测电阻器可以位于电池的高侧或低侧,无需额外的元件。恒定电流阶段一直持续到电池达到充电调节电压。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
BQ2057C,BQ2057W | SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm |
BQ2057,BQ2057C,BQ2057T,BQ2057W | TSSOP (8) | 3.00mm × 4.40mm |
BQ2057,BQ2057C | MSOP (8)(2) | 3.00mm × 3.00mm |