ZHCSJ79D December 2018 – September 2024 AWR1843
PRODUCTION DATA
| 功能 | AWR1243 | AWR1443 | AWR1642 | AWR1843(1) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 接收器数量 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 发送器数量 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| 片上存储器 | — | 576KB | 1.5MB | 2MB | |
| 最大 I/F(中频)(MHz) | 15 | 5 | 5 | 10 | |
| 最大实数/复数 2x 采样率 (Msps) | 37.5 | 12.5 | 12.5 | 25 | |
| 最大复数 1x 采样率 (Msps) | 18.75 | 6.25 | 6.25 | 12.5 | |
| 器件安全性(2) | — | — | 是 | 是 | |
| 处理器 | |||||
| MCU (R4F) | — | 是 | 是 | 是 | |
| DSP (C674x) | — | — | 是 | 是 | |
| 外设 | |||||
| 串行外设接口 (SPI) 端口 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 四线串行外设接口 (QSPI) | — | 是 | 是 | 是 | |
| 内部集成电路 (I2C) 接口 | — | 1 | 1 | 1 | |
| 控制器局域网 (DCAN) 接口 | — | 是 | 是 | 是 | |
| CAN-FD | — | — | 是 | 是 | |
| 迹线 | — | — | 是 | 是 | |
| PWM | — | — | 是 | 是 | |
| 硬件在环 (HIL/DMM) | — | — | 是 | 是 | |
| GPADC | — | 是 | 是 | 是 | |
| LVDS/调试(3) | 是 | 是 | 是 | 是 | |
| CSI2 | 是 | — | — | — | |
| 硬件加速器 | — | 是 | — | 是 | |
| 1V 旁路模式 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
| 级联(20GHz 同步) | — | — | — | — | |
| JTAG | — | 是 | 是 | 是 | |
| 可以同时使用的 TX 数量 | 2 | 2 | 2 | 3(4) | |
| 每个线性调频脉冲可配置 Tx 移相器 | — | — | — | 是 | |
| 产品状态(5) | 产品预发布 (PP)、 预告信息 (AI) 或量产数据 (PD) | PD | PD | PD | PD |