ZHCSDN9E March 2015 – December 2024 ATL431 , ATL432
PRODUCTION DATA
在反激式电源中使用 ATL43x 时(请参阅图 8-1),设计人员通常会在光耦合器的阳极和输出电压 (VO = 24V) 之间放置偏置电阻器。然而,这种配置可能增加 ATL43x 器件遭受 EOS/ESD 损坏的风险。因此,德州仪器 (TI) 建议在光耦合器的阴极和 ATL43x 之间放置偏置电阻,如图 8-1 所示。有关更多说明,请参阅使用 TL431 和 ATL431 高级版本进行设计 (SLVA685)。
当使用 ATL43x 作为线性稳压器来为负载供电时,设计人员通常会在输出/阴极引脚上使用旁路电容。请确保电容符合图 5-14 至图 5-21 中所示的稳定性标准。
为了避免超出最大阴极电流,请确保电源电压符合电流要求的限制。另外,请务必限制流入基准引脚的电流,以免其超过绝对最大额定值。
对于分流高电流的应用,请注意阴极和阳极迹线的长度,从而调整迹线宽度以获得适当的电流密度。