ZHCSDN9E March 2015 – December 2024 ATL431 , ATL432
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试电路 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vref | 基准电压 | 图 6-1 | VKA = Vref,IKA = 1mA | 2487 | 2500 | 2512 | mV | |
| VI(dev) | 整个温度范围内的基准输入电压偏差,请参阅部分 | 图 6-1 | VKA = Vref,IKA = 1mA | ATL43xBI;TA = –40°C 至 85°C |
5 | 15 | mV | |
| ATL43xBQ;TA = –40°C 至 125°C |
6 | 34 | ||||||
| ΔVref / ΔVKA | 基准电压变化与阴极电压变化之比 | 图 6-2 | IKA = 1mA | ΔVKA = 10V − Vref | -0.4 | -2.7 | mV/V | |
| ΔVKA = 36V − 10V | -0.1 | -2 | ||||||
| Iref | 基准输入电流 | 图 6-2 | IKA = 1mA,R1 = 10kΩ,R2 = ∞ | 30 | 150 | nA | ||
| II(dev) | 整个温度范围内的基准输入电流偏差,请参阅部分 | 图 6-2 | IKA = 1mA,R1 = 10kΩ,R2 = ∞ | 20 | 50 | nA | ||
| Imin | 调节的最小阴极电流 | 图 6-1 图 5-5 |
VKA = Vref | 20 | 35 | µA | ||
| Ioff | 关闭状态阴极电流 | 图 6-3 | VKA = 36V,Vref = 0 | 0.05 | 0.2 | µA | ||
| |zKA| | 动态阻抗,请参阅部分 | 图 6-1 | VKA = Vref,f ≤ 1kHz,IKA = 1mA 至 100mA | 0.05 | 0.3 | Ω | ||