ZHCSDN9E March 2015 – December 2024 ATL431 , ATL432
PRODUCTION DATA
偏差参数 Vref(dev) 和 Iref(dev) 是指在额定温度范围内获得的最大和最小值之间的差异。基准输入电压的平均全范围温度系数 αVref 定义为:
αVref 可能是正数,也可能是负数,具体取决于较低温度条件下出现的是最小 Vref 还是最大 Vref。
动态阻抗定义为
约等于:
图 6-1 针对 VKA = Vref 的测试电路

图 6-7 脉冲响应测试电路
图 6-2 针对 VKA > Vref 的测试电路
图 6-4 相位和增益测量的测试电路
图 6-6 稳定性边界条件测试电路