在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1) | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|
| VKA | 阴极电压(2) | | 40 | V |
| IKA | 连续阴极电流 | -100 | 150 | mA |
| II(ref) | 基准输入电流 | -0.05 | 10 | mA |
| TJ | 工作虚拟结温 | -40 | 150 | °C |
| Tstg | 贮存温度 | -65 | 150 | °C |
(1) 应力超出
绝对最大额定值 下面列出的值可能会对器件造成永久损坏。这些仅为压力额定值,并不表示器件在这些条件下以及在
建议运行条件 以外的任何其他条件下能够正常运行。长时间处于绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。
(2) 除非另有说明,否则所有电压值均以 ANODE 为基准。