ZHCSTV3 August 2024 AMC3306M05-Q1
PRODUCTION DATA
AMC3306M05-Q1 由标称值为 3.3V 或 5V 的低侧电源 (VDD) 供电。将一个 1nF 低 ESR 去耦电容器(图 7-4 中的 C8)尽可能靠近 VDD 引脚放置。在 1nF 电容器之后接上一个 1µF 电容器 (C9),以对此电源路径进行滤波。
通过靠近器件且位于 DCDC_IN 和 DCDC_GND 引脚之间的 100nF 低 ESR 电容器 (C4) 对直流/直流转换器的低侧去耦。使用 1µF 电容器 (C2) 对高侧去耦。此外,将 1nF 低 ESR 电容器 (C3) 尽可能靠近器件放置,并将该电容器连接到 DCDC_OUT 和 DCDC_HGND 引脚。
对于高侧 LDO,使用 1nF 低 ESR 电容器 (C6),尽可能靠近 AMC3306M05-Q1 放置,然后使用 100nF 去耦电容器 (C5)。
高侧接地基准 (HGND) 由连接到器件负输入端 (INN) 的分流电阻器端子提供。为获得更高 DC 精度,请使用单独的引线进行此连接,而不是直接在器件输入端将 HGND 短接至 INN。高侧直流/直流接地端子 (DCDC_HGND) 直接在器件引脚处短接到 HGND。
在应用中出现的适用直流偏置条件下,确保电容器能够提供足够的有效 电容。在实际条件下,通常仅使用 MLCC 电容器标称电容的一小部分,因此在选择这些电容器时,应考虑到这个因素。此问题在低厚度电容器中尤为严重,在该类电容器中,电容器越薄,电介质电场强度越大。知名电容器制造商提供了电容与直流偏置关系曲线,这大大简化了元件的选型。
可从 www.ti.com 下载衰减 AMC3301 系列辐射发射 EMI 的优秀实践 应用手册。
表 7-2 列出了推荐用于 AMC3306M05-Q1 的元件。此列表并不是详尽无遗。可能存在具有同等能力(或更好)的其他元件,但这些列出的元件已在 AMC3306M05-Q1 的开发过程中得到验证。
| 说明 | 器件型号 | 制造商 | 大小(EIA,L x W) | |
|---|---|---|---|---|
| VDD | ||||
| C8 | 1nF ± 10%,X7R,50V | 12065C102KAT2A(1) | AVX | 1206,3.2mm × 1.6mm |
| C0603C102K5RACTU | Kemet | 0603,1.6mm × 0.8mm | ||
| C9 | 1µF ± 10%,X7R,25V | 12063C105KAT2A(1) | AVX | 1206,3.2mm × 1.6mm |
| CGA3E1X7R1E105K080AC | TDK | 0603,1.6mm × 0.8mm | ||
| 直流/直流转换器 | ||||
| C4 | 100nF ± 10%,X7R,50V | C0603C104K5RACAUTO | Kemet | 0603,1.6mm × 0.8mm |
| C3 | 1nF ± 10%,X7R,50V | C0603C102K5RACTU | Kemet | 0603,1.6mm × 0.8mm |
| C2 | 1µF ± 10%,X7R,25V | CGA3E1X7R1E105K080AC | TDK | 0603,1.6mm × 0.8mm |
| HLDO | ||||
| C1 | 100nF ± 10%,X7R,50V | C0603C104K5RACAUTO | Kemet | 0603,1.6mm × 0.8mm |
| C5 | 100nF ± 5%,NP0,50V | C3216NP01H104J160AA(1) | TDK | 1206,3.2mm × 1.6mm |
| 100nF ± 10%,X7R,50V | C0603C104K5RACAUTO | Kemet | 0603,1.6mm × 0.8mm | |
| C6 | 1nF ± 10%,X7R,50V | 12065C102KAT2A(1) | AVX | 1206,3.2mm × 1.6mm |
| C0603C102K5RACTU | Kemet | 0603,1.6mm × 0.8mm | ||
| 铁氧体磁珠 | ||||
| FB1、FB2、FB3 | 铁氧体磁珠(2) | 74269244182 | Wurth Elektronik | 0402,1.0mm × 0.5mm |
| BLM15HD182SH1 | Murata | 0402,1.0mm × 0.5mm | ||
| BKH1005LM182-T | Taiyo Yuden | 0402,1.0mm × 0.5mm | ||