ZHCSTV3 August 2024 AMC3306M05-Q1
PRODUCTION DATA
0V 差分输入信号在理想状态下会生成 50% 时间处于高电平的位流(由 1 和 0 组成)。50mV 差分输入会生成 89.06% 时间处于高电平的位流(由 1 和 0 组成)。当分辨率为 16 位时,该百分比在理想情况下对应于代码 58368。–50mV 差分输入会生成 10.94% 时间处于高电平的位流(由 1 和 0 组成),并生成代码 7168。这些输入电压也是 AMC3306M05-Q1 的指定线性范围。如果输入电压值超出该范围,则随着量化噪声的增大,调制器的输出会表现出非线性行为。调制器输出以输入电压 ≤ –64mV 的恒定 0 位流进行削波。在这种情况下,AMC3306M05-Q1 每 128 个时钟周期生成一个 1,以指示器件工作正常。调制器输出以输入电压 ≥ 64mV 的恒定 1 位流进行削波。在这种情况下,AMC3306M05-Q1 每 128 个时钟周期生成一个 0,以指示器件工作正常。更多详细信息,请参阅满标量程输入情况下的输出行为 部分。图 6-4 展示了输入电压与输出调制器信号间的关系。
图 6-4 AMC3306M05-Q1 调制器输出与模拟输入间的关系对于任何输入电压值(满标量程输入信号除外),使用方程式 1 计算输出位流中 1 的密度。请参阅满标量程输入情况下的输出行为 部分。