如图 6-7 所示,监测开漏 DIAG 引脚,以确认器件正常工作且输出数据有效。在上电期间,DIAG 引脚一直保持低电平有效,直到高侧电源处于稳压状态并且调制器开始输出数据。在以下情况下,DIAG 引脚被主动拉低:
- 低侧不接收来自高侧的数据(例如,由于高侧掉电)。在这种情况下,调制器输出一个逻辑 0 的恒定位流,即 DOUT 引脚会一直处于低电平状态。
- 高侧直流/直流输出电压 (DCDC_OUT) 或高侧 LDO 输出电压 (HLDO_OUT) 降至各自的欠压检测阈值以下(电压不足)。在这种情况下,低侧仍会从高侧接收数据,但数据可能无效。不过,调制器会输出一个逻辑 0 的恒定位流,这意味着 DOUT 引脚会一直处于低电平状态。