ZHCSTV3 August 2024 AMC3306M05-Q1
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 编号 | 名称 | ||
| 1 | DCDC_OUT | 电源 | 直流/直流转换器的高侧输出;将此引脚连接到 HLDO_IN 引脚。(1) |
| 2 | DCDC_HGND | 高侧电源接地 | 直流/直流转换器的高侧接地基准;将此引脚连接到 HGND 引脚。 |
| 3 | HLDO_IN | 电源 | 高侧 LDO 的输入;将此引脚连接到 DCDC_OUT 引脚。(1) |
| 4 | NC | — | 无内部连接。将此引脚连接到高侧接地或保持未连接状态(悬空)。 |
| 5 | HLDO_OUT | 电源 | 高侧 LDO 的输出。(1) |
| 6 | INP | 模拟输入 | 同相模拟输入。确保 INP 或 INN 有一个到 HGND 的直流电流路径来定义共模输入电压。(2) |
| 7 | INN | 模拟输入 | 反相模拟输入。确保 INP 或 INN 有一个到 HGND 的直流电流路径来定义共模输入电压。(2) |
| 8 | HGND | 高侧信号接地 | 高侧模拟信号接地;将此引脚连接到 DCDC_HGND 引脚。 |
| 9 | GND | 低侧信号接地 | 低侧模拟信号接地;将此引脚连接到 DCDC_GND 引脚。 |
| 10 | DOUT | 数字输出 | 调制器数据输出。 |
| 11 | CLKIN | 数字输入 | 采用内部下拉电阻器(典型值:1.5MΩ)的调制器时钟输入。 |
| 12 | VDD | 低侧电源 | 低侧电源。(1) |
| 13 | LDO_OUT | 电源 | 低侧 LDO 的输出;将此引脚连接到 DCDC_IN 引脚。请勿使用外部电路加载 LDO 的输出。(1) |
| 14 | DIAG | 数字输出 | 低电平有效、开漏状态指示输出。使用一个电阻将此引脚连接到上拉电源(例如,VDD),如果不使用,则将此引脚悬空。 |
| 15 | DCDC_GND | 低侧电源接地 | 直流/直流转换器的低侧接地基准;将此引脚连接到 GND 引脚。 |
| 16 | DCDC_IN | 电源 | 直流/直流转换器的低侧输入;将此引脚连接到 LDO_OUT 引脚。(1) |