ZHCSNG2B March 2022 – December 2024 AMC23C12-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源 | ||||||
| VVDD1 | 高侧电源电压 | VDD1 至 GND1 | 3.0 | 5 | 25 | V |
| VVDD2 | 低侧电源电压 | VDD2 至 GND2 | 2.7 | 3.3 | 5.5 | V |
| 模拟输入 | ||||||
| VIN | 输入电压 | IN 至 GND1,VDD1 ≤ 4.3V | -0.4 | VDD1 – 0.3 | V | |
| IN 至 GND1,VDD1 > 4.3V | -0.4 | 4 | ||||
| VREF | 基准电压,窗口比较器模式 | REF 至 GND1 | 20(2) | 300 | mV | |
| 基准电压,正比较器模式 | 低迟滞模式 | 20(2) | 450 | |||
| 高迟滞模式 (仅 Cmp0) |
600 | 2700(1) | ||||
| 基准电压余量 | VDD1 – VREF | 1.4 | V | |||
| REF 引脚上的滤波器电容 | 20 | 100 | nF | |||
| 数字输入/输出 | ||||||
| 数字输入电压 | LATCH引脚 | GND2 | VDD2 | V | ||
| 数字输出电压 | OUT 至 GND2 | GND2 | VDD2 | V | ||
| 灌电流 | OUT | 0 | 4 | mA | ||
| 温度范围 | ||||||
| TA | 额定环境温度 | -40 | 25 | 125 | °C | |