ZHCSNG2B March 2022 – December 2024 AMC23C12-Q1
PRODUCTION DATA
AMC23C12-Q1 提供了一个具有可选锁存功能的开漏输出。当 |VIN| 超过 REF 引脚上的电压定义的阈值时,该输出主动拉至低电平,具体请参阅图 6-1。
开漏输出通过二极管连接到 VDD2 电源(请参阅功能方框图),这意味着,在较大的电流开始流向 OUT 引脚前,不能将该输出拉高到超过 VDD2 电源 500mV。特别是,如果 VDD2 为 GND2 电平,该开漏输出会被钳位至一个高于地的二极管电压。这种行为由图 6-5 至图 6-10 中的灰色阴影表示。
在系统级别上,开漏信号线的 CMTI 性能取决于上拉电阻的值。在具有高压摆率(高 dV/dt)的共模瞬态事件期间,由于印刷电路板 (PCB) 高侧和低侧之间的寄生电容耦合,开漏信号线可能被拉至低电平。寄生耦合对信号电平的影响是上拉强度的函数,上拉电阻值越小,CMTI 性能越好。AMC23C12-Q1 的特点是上拉电阻值较弱,为 10kΩ,以确保在具有 4.7kΩ 或更低的上拉电阻的典型应用中满足指定的 CMTI 性能。